6芯单模光缆是内置有6根光纤(成分是二氧化硅,石英玻璃)的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。
传输方面6芯单模光缆主要是以单模和多模两种规格。单模(内径是9μm外径是125μm)多模(有两种,分别是内径是62.5μm外径是125μm和内径是50μm外径是125μm),单模是一种长距离传输的模式,波长是1310和1550两种;多模是一种短距离传输的模式(传输距离限制在2000米以内),波长是850和1300两种。(广泛应用的是单模,而多模正在逐渐的淘汰中)
在结构上6芯单模光缆主要分为中心束管式和层绞式两种结构类型。中心束管式是以光纤位于光缆中心,采用没膏填充、双钢丝外加强的结构,能容纳4-12芯的光纤;层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构,能容纳4-144芯的光纤。
在型号选型方面6芯单模光缆主要以中心束管式和层绞式两种规格类型的型号,中心束管式的有GYXTW,GYXTY,ADSS;层绞式的有GYTA,GYTS,GYTA53,GYFTY。
1、GYXTW:中心束管式带铠结构,可以容纳4-12芯,适用于架空的敷设。
2、GYTS:层绞式带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。(埋地时需要套上一层PVC管)
3、GYTA:层绞式带铝结构
4、GYTA53:层绞式双重护套带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。(可直接埋地,无需套管)

罗格朗光缆_9/125_黄色_LSZH
描述:
0.9mm紧套光纤作为中心单元,多股高模量芳纶纱周边加强,再挤制外护套而成环保型阻燃低烟无卤外护套(可选)设备先进,特殊选材,工艺成熟,优越的机械性能与传输性能,高低温附加衰减小,尺寸兄啊,重量轻,安全,环保。可根据客户需求,提供超常规产品,敷设方式:沿墙、导管、夹层等。执行标准:YD/T1258.2-2003 YD/T1258.3-2003 YD/T1069-2000。

罗格朗室外_单模光缆_9/125_GYTS_黑色_LSZH
描述:
多种型号选择,包括各种层绞式与中心束管式,也可根据客户需求特殊定制
低损耗,低色散,优化的光纤余长控制盒成缆工艺,确保了光缆出众的传输性能与机械性能
多层保护,加强元件,有效防止各种机械损伤及动物性破坏
低烟无卤阻燃护套(可选),安全,环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保了优良的隔潮密封性能
多种使用温度范围,利于多种场合使用
敷设方式:架空、管道。执行标准:YD/T901 2001 YD/T981.3 1998。