关于智能人体感应开关的相关问题

问题1:请问人体感应开关怎么布线?

答:如果是三线制的,则要布零线和火线,如果二线制的,则不需要布零线。

 

问题2:人体感应开关如果是白天灯还会亮吗?

答:感应开关有三个档:白天、黄昏、夜晚。如果产品调在了白天档,那么有人体感应的时候,白天灯也是会亮的。

 

问题3:K8-200W人体感应开关_两线_米兰金,图示小开关是什么功能?

K8-200W人体感应开关_两线_米兰金

答:这是档位调节开关,可调节白天、黄昏、夜晚三个档。

 

问题4:人体感应开关接LED灯最大负载是多少?

答:普通86墙装的是60VA,其它吸顶产品可达500VA

 

问题5:二线人体感应开关怎么接线?

答:如下图

 

 

问题6:三线人体感应开关怎么接线?

答:如下图

 

问题7:二线人体感应开关接什么负载?

答:如下图

 

问题8:三线人体感应开关接什么负载?

答:如下图

 

问题9:假如楼道较长,装4盏LED灯,楼上楼下分别接一个人体感应开关,从两个点同时控制这4盏灯,能否实现?

答:如果用是03型的人体感应开关,而且4盏LED灯总功能不超过60VA,是可以实现的。

 

问题10:美爵红外线探测延时开关能调延时吗?延时时间是多少?

答:可调节,延时时间为20S-15分种

 

问题11:美爵红外线人体感应开关白天的时候会亮吗?

答:光敏是可调的,如果调到太阳的图案,即白天档,则开关感应到人体热量,就会发光。