配线架是一种常用的有着特殊作用的综合布线设备,它是电缆或光缆进行端接和连接的一种中间设备。ISO/IEC把配线架定义为“适用于跳线连接的配线装置器”,ANSI/TIA将其定义为“由方便管理的成对连接器构成的交叉连接系统”。配线架一般分为以下几类:
1)由其连接的线缆类型可以分为铜缆配线架和非铜缆配线架。铜缆配线架又可分110型配线架和模块式快速配线架。110型配线架是110型连接管理系统的核心部份,110型连接管理系统基本部件是配线架、连接块、跳线和标签。模块式快速配线架又称为机柜(架)式配线架,是一种模块式、嵌座配线架,以线架后部安装在一块印刷电路板(PWB)上的连接块为特色。
在网络综合布线工程中常用的铜缆配线架主要是双绞线配线架,即RJ45标准配线架。非铜缆配线架主要是光纤配线架,又分为单元式、抽屉式和模块式光纤配线架。光纤配线架一般由标识部分、光纤耦合器、光纤固定装置、熔接单元等构成,能很好地方便光纤的跳接、固定和保护。
2)由其线缆端接方式可分为模块化配线架和IDC式配线架:模块化配线架采用模块化跳线进行线路连接,IDC式配线架采用模块化的IDC跳插线和交叉连接跳线进行线路连接。
3)由其安装位置又可分为墙装式或机柜式配线架:一般模块化配线架、大对数的配线架采用机柜安装;一般IDC式配线架、小对数的配线架通常采取墙上安装。
4)按照所处位置分为建筑物配线架和楼层配线架:建筑物配线架是端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。楼层配线架是水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。
5)按照管理方式分为传统配线架和电子配线架。电子配线架的标签采用可视化标签,配备专用设备对其进行远程的输入、显示控制,有专用的综合布线管理软件。电子配线架与传统配线架相比管理更科学方便,正逐步取代传统的配线架。
配线架在网络综合布线中的作用
配线架是综合布线系统的管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,是网线与网络设备连接的桥梁。配线架可以方便网络管理,提高管理效率,减少网络故障的发生。
在网络综合布线的工程实践中,常有一些项目(如小型网吧、学校微机室等)为了节约资金或图省事,有时会省略配线架,而将前端的信息点直接接入到交换机上。这样会造成如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线,反倒会浪费大量资金。此外,网络管理上也容易混乱,用户的增减、管理等多次插拔网线可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在能很好解决这些问题,可以通过更换跳线来快速、灵活地对网络重新配置。
同时,配线架的使用,也使工作间、设备间等场所变得整洁、有序,避免各种线缆的杂乱无章。各种规范的标记、连接,使得系统管理员在维护、管理时一目了然.使网络线路的改动更简单。在配线架上还可以同时管理语音、数据和光纤。
光纤配线架

非屏蔽_24口模块式_空配线架_适用单个超5类/六类模块安装

描述:
适用单个超五类/六类模块安装。
模块化配线架与标准R J 4 5 模块组合,用于1000BASE-TX千兆以太网,100BASE-TX快速以太网,10BASE-T以太网,语音视频以及其它应用网络的网络传输。配线架端口模块化,方便单个端口拆卸及更换,标准19英寸机柜安装,使用范围广,安装维护简便快捷。整体钢板厚1.2mm,机械性能强。