图像
触摸按键开关安装需要注意哪些?
罗格朗触控开关

用途:基于触控技术设计,灵敏度高,可靠性强,安全方便,适用于多种灯具类的开关控制。
特点:
1、采用触摸按钮设计,触感佳,灵敏度高,稳定性好。
2、采用专用芯片设计,产品自身功耗低,抗干扰能力和可靠性强。
3、触摸按键的键位功能:
轻触任意按键,对应的灯具可即时开启或关闭;
触摸按键的键位采用背景蓝光设计,可用于显示灯具的连接和使用情况:
键位背景光显示为:半亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于关闭状态。
键位背景光显示为:全亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于开启状态。
键位背景不发光:表示该键位控制的灯具并未安装,或者该键位控制的灯具不可正常工作。
技术指标
1、额定电压:220V~50Hz
2、自身功耗:<0.011W
3、负载要求:(以下为每一路的负载要求)
白炽灯、高压卤素灯:5-200W
电子变压器低压卤素灯:5-100VA
铁磁变压器低压卤素灯:5-100VA
电子镇流器荧光灯:5-100VA
电子节能灯:5-100VA
LED灯:5-100VA
安装和使用说明:
本产品适用于标准86底盒
按键位置与连接端对应如下:

各型号产品接线图与正面图




产品安装及拆卸步骤
一、产品安装
1、将金属固定架装进底盒并用螺丝固定

注:请使用符合国标的底盒,底盒深度要求≥45mm

二、产品拆卸


请注意断开电源操作:
如安装完毕后出现灯具无法正常控制的情况,请断开电源检查线路连接是否良好,再重新接通电源。