图像
USB充电五孔插座在安装时应注意哪些?
尚韵五孔USB充电插座
薄:面板仅7.5毫米,厚度基本与Iphone5S相同。
精:高光的表面处理,光泽均匀,手感平滑。
美:全色喷涂,面板功能件同一颜色。
多:两种颜色/多种按钮可选
易:可用+或-螺丝刀即可进行安装,鞍形接线端子设计,可调节安装孔

USB充电多功能组合插座,在供电组合上比传统插座更能满足现代人的用电需求。这款插座集成了普通电源插座和USB电源插座,将交流供电和直流供电结合在一起,可同时为普通电器和USB接口电器供电。
应用范围
U S B充电插座,为U S B接口电器充电,广泛适用于家庭、办公及各商业场所等。
产品特点
1 .本产品将二三插座与双通道U S B充电插座组合,为普通电器和U S B接口电器供电。
2 . U S B充电插座采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5 V D C电源,内置有过压、过载(短路)保护功能。
3 .本产品安装简单,与普通二三插座安装方式相同。
主要技术指标
二三插座指标: 1 0 A 2 5 0 V ~
U S B充电插座指标:
输出电压:5 V D C±5 %
输出总电流:≤2 4 0 0 m A
待机功耗: ≤2 0 0 m W
工作环境:- 2 0℃ - + 4 0℃
适配要求:标准U S B A型接口
注意事项
1 .请在使用前确认终端设备是否与本产品规格相符合。
2 .请确认本产品远离热源、火或者直射的阳光。
3 .请避免本产品接触水、腐蚀性气体或者灰尘、潮湿的环境。
4 .请不要拆卸、重组本产品,避免因碰撞和冲击使本产品损坏。
应用范围
1.产品拆卸

2. 按后座标识完成接线,将固定架组件装入安装底盒。

3. 将面板扣入固定架组件。

注:底盒深度要求≥3 5 m m。