卫生间潮湿闷热,其主要原因在于其通风问题没有良好解决。解决这类问题,较好的办法就是安装集成吊顶,卫生间集成吊顶有很多种,它是卫生间必不可少的组成材料之一,正确的安装可以减少隐患存在的可能性。
集成吊顶是金属方板与电器的组合。分取暖模块、照明模块、换气模块。具有安装简单,布置灵活,维修方便的特点。集成吊顶都是经过精心设计、专业安装来完成的,它的线路布置、通风、取暖效果也是经过严格的设计测试,相比之下,传统的吊顶太随意没有安全可言。集成吊顶的各项功能组件是独立的,你可根据厨房、卫生间的尺寸、瓷砖的颜色、自己的喜好选择需要的吊顶面板,另外取暖组件、换气组件、照明组件都有多重选择,自由搭配。
准备吊顶原材料
卫生间集成吊顶安装步骤如下:
1、明确位置
设计图与现场情况相对比,明确电器及龙骨的具体位置。确定吊顶安装高度,浴霸一般在2.1m-2.3m间可以发挥效果较好。
2、确保水平
高度明确后,做水平安装角线。用螺丝或胶水(以防瓷砖被破坏)固定角线,转弯处其对角应拼贴整齐,不留明显缝隙。
3、打孔定位
龙骨位置确定后,用冲击钻打孔。按具体长度切割、组装吊杆螺丝。吊杆螺丝紧固于钻孔中。此环节可与上步同时进行。
4、安装龙骨
将主龙骨安装于吊杆螺丝下的固定环,三角龙骨固定于主龙骨上。装好后适当调节,逐渐紧固连接处螺丝,以确保平直。
5、吊顶上架
方形铝扣板吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装,依具体情况而定。装第一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平。浴室吊顶可以根据不同造型,选用多种材料,如平顶可以用PVC扣板、铝扣板、塑铝板,配以轻钢龙骨。而穹型等艺术吊顶可以选用软一点的防水板、软板、塑铝板,或再饰以多种彩色玻璃装点。
从一般吊顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米W64;2.4米之间。在面积超过8平方米时,不妨在洗面盆上方安装化妆品柜,离水源较远处挂置储衣箱,或划出一块地方做日常更衣之用。
在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。
选择电器模块
最后,大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸等的位置,还要预留检查口。在家庭装饰中,一般人不喜欢给吊顶设置检修孔,觉得影响美观,而一旦吊顶内管线设备出了故障,就无法检查是什么部位、什么原因出了故障,更无法修复了。因此,对于铺设管线的吊顶,还是设置检修孔为好,可设置在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理。
为了便于安装新的电器模块,选择铝扣板天花时,其尺寸一般可选择300mm×300mm、600mm×600mm两种。此外,要选择相关的龙骨材料,即镀锌钢板制造的三角吊件、轻钢龙骨和三角龙骨、修边条等,这些材料在各装修材料市场可以买到。