小型断路器的选用原则有哪些?

1. 一般选用原则

小型断路器的额定工作电压≥线路额定电压

小型断路器额定电流≥线路计算负载电流

小型断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流

小型断路器瞬时脱扣器整定电流≤0.8倍线路末端单相对地短路电流 

 

2. 导线保护小型断路器的选用

长延时电流整定值≤线路负载电流

瞬时动作整定值≤(6-20)倍线路计算负载电流

 

3. 电动机保护小型断路器的选用

长延时电流整定值=电动机额定电流

瞬时动作整定值=(8-15)倍电动机额定电流(对保护鼠笼型电动机)=(3-6)倍电动机额定电流(对保护绕线型电动机)

 

小型断路器选用注意事项

1、环境温度对额定电流的影响,小型断路器的过载保护特性通常由采样元件(电阻)和感应元件(热双金属片)来完成,热双金属片受热弯曲而超过某一限度时,脱扣器跳扣,小型断路器断开而切除故障电流。在小型断路器标准中,规定了脱扣特性和基准温度。不同的标准规定的基准温度是不相同的。因此应考虑实际工作的环境温度不同于校验的基准温度,故应对其额定电流作修正。GB10963-1989和IEC898-1995规定基准温度为30℃。一般情况下,随着环境温度的升降,实际可使用电流会有所降低或升高,并与产品本身参数有关。

2、额定值的确定。小型断路器额定电流的选定主要决定于被保护的负载的工作电流。这一工作电流由制造厂直接标出或从负载额定功率和额定电压简单地算出。

3、选择性保护,又称分级保护,是指在系统中上下级电器之间的保护特性的配合;当在某一点出现过电流故障时,指定在这一范围动作的断路器或熔断器动作,而其它的保护电器不动作,从而使受故障影响的负载数目限制到最少。