集成吊顶是将吊顶材料铝扣板与吊顶电器的一种理想的结合,并做到功能化,随意化,整体平面化,是目前厨卫即时尚又流行的新型吊顶模式。下面就跟大家来分析下集成吊顶的优缺点:
优点:
1、更美观。区别于以往厨卫吊顶上生硬地安装浴霸或换气扇或照明灯后的效果,集成吊顶安装完毕后看到的不再是生硬组合,而是美观协调的顶部造型。板面款式多。方便搭配,灵动组合,色彩鲜艳,覆膜、表面处理漆面坚固,持久耐用。而普通板不易清洗,安装后易变形,老化的缺点都会排除。
2、高热低耗,加倍温暖。取暖泡采用低色温设计,由电能转化为热能的效率大大提高,而她强劲热力,让小小的空间成为温暖的场所,采用人体皮肤匹配的红外线波长范围,相对较低的功率,让人在节能的同时倍感温暖,同时只有小部分的电能转化为光能,让人的眼睛不再有刺眼和不舒适的感觉。
3、整合方式好。将原浴霸产品拆分成若干模块,自由组合,集成取暖、换气、照明和吊顶为一体的全托式吊顶。独立的灯暖型浴霸、独立的照明灯、独立的换气扇,可合理排布安装位置,克服了传统浴霸安装位置的尴尬,可将取暖灯安装在淋浴区正上方、照明灯安装在房间中间或洗手台的位置,换气扇安装在坐便器正上方,从而可使每一项功能都安放在合适的空间位置上
4、吊顶性能优化。选择空间和生活情趣多样。均光受热,避免了头热脚凉;扩展进气,避免了无效空转;照面换气结合,避免了高温和灯光死角的影响;板块灵动组合,安装一体设计,避免了耗力耗材。
5、安全性能好。板材韧性好,顶面平整度高,板面是采用德国进口阳极氧化板,表面坚固,耐用,自然隔离,整齐且绝缘性好,不易变形、老化、短路,拆装简便、擦洗方便,减少二次浪费,方便升级换代。
缺点:
价格贵,集成吊顶市场鱼龙混杂,杂牌多,各类产品参差不齐,扰乱市场,消费者无法判断产品的质量好坏。所以购买集成吊顶请认准知名品牌。

选择“罗格朗集成吊顶电器”的理由
安全:应关注电器设计是否带保护功能,照明取暖等是否防爆等安全问题。
设计:设计应合理,尽可能的轻薄,以节省空间,增强审美观。
部件:杂牌隐患大,电器核心部件应选用好的元器件,使用更放心。
取暖:多种取暖模块,选择适合你的取暖方式。
LED照明:节能、舒适、护眼、体验一场自然光线盛宴。
换气/吹风:高转速、高稳定、精享新空气。