图像
开关插座选用什么材质好?
1、导体材料和处理的工艺:好的开关插座品牌采用锡磷青铜(颜色紫红色)。锡磷青铜片弹性好,不易氧化,特别是经过酸洗磷化抗氧化处理后导电性能更稳定。也有将黄铜片用来做插座的插套,因黄铜弹性差,易氧化,短期使用就会因接触不良,容易产生电弧、发热,存在火灾事故隐患,好的开关插座品牌是不会出现这样的情况的。
2、好开关插座的面板所使用的材料在阻燃性、绝缘性、抗冲击性等技术指标方面均在国家标准之上,好的品牌产品材质稳定性更强。目前市场上面板材料主要有聚碳酸酯、尿素树脂(电玉粉)和ABS工程塑料等。
3、触点:就是开关过程中导电零件的接触点。触点先要看大小,当然是越大越好,而且动触点、静触点大小和材质要一致。材质就是要看触点材料。目前,品牌开关采用的触点有纯银和银合金两类。银合金主要有银锂合金、银镉合金、银镍合金等三种,其中导电性能、耐磨性能、降低电弧等综合性能最好是银镍合金,其次银锂合金、银镉合金。纯银触点的开关,在接通或关断较大电流负载时容易出现拉电弧,触点的表面会被电弧灼伤,而且纯银本身就很容易氧化。反复开关后,将会减少触点之间的接触面积,接触电阻加大,通电能力下降且容易发热,直至整个开关被完全烧坏。
罗格朗开关插座面板仕典白色二三插5五孔墙壁电源86型

进口PC材质,防弹胶级别。
高强度、阻燃、无烟、耐高温、易清洁
内部结构导电性发热低,持续通电温升小于40K,面板不变形。
40N防单极插入/20N360°防探针。
软钢渗碳工艺
渗碳工艺接线端子,高硬度,不易变形,坚固耐磨。
24H盐雾试验
通过24小时盐雾测试,锡磷青铜合金,可以有效阻止盐雾侵入。
蜂窝型固定架
自然界坚固的建筑。
四个减震降噪设计,为大按钮带来更娱乐的体验。