家装开关插座布置需要注意哪些?

开关和插座不仅仅是能起到通电的作用就万事大吉,其质量的问题直接影响到人们的生命安全,因此开关和插座的选择问题在装修中要放在重中之重的位置。

 

A 、安装位置需要注意的地方 

1 )找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。

2 )房间的开关或插座高度要一致,开关距地1 . 1 一1 . 4 米、插座距地0.2 -0.3 米。

3 )并列安排的开关、插座应在同一水平标高上,离差不得大于1 mm 。

4 )电视柜、音像柜的插座安装要针对相应的离度,同时留出电视天线的出口。

5 )电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm 。

6 )厨房里,导线与燃气管路的间隔距离为:同一平面>=100cm ;不同平面>=50cm .

7 )防水保护:浴室、阳台使用电器产品的电源的插座和开关,需加装防水盒。

8 )过载保护:安装微型断路器,这样可以在回路过载时跳闸保护。

9 )漏电保护:家用电表后端应安装隔离开关和漏电保护开关;洗手间需安装可靠的等电位联结。

10 )大功率保护:对于空调、电取暖器、电热水器等功率较大(功率≥1000W)的电器,应采取独立供电的方式,即一条路线专门供某一大功率的用电器使用;大功率电器不能陪插头,应配空气开关或双极开关。

 

 

B、消费者如何选择开关插座

1)专家锦囊

家庭用电安全事故很多是由于使用假冒伪劣电工产品造成的。选购开关插座产品时,应优先选购品牌电器。

2 )3C标志

看产品是否有国家强制性认证标志,即3C标志。

材料品质

看面板是否采用阻燃的PC料,后座是否采用阻燃、绝缘性能好的尼龙塑料,插座插套是否采用锡磷青铜,载流部件是否采用银合金覆层工艺。

3 )性能指标

看产品是否具有强抗电流冲击的瞬间灭弧能力,开关电气寿命是否能达到4万次以上,插座电气寿命是否能达到5000次以上。

4 )外观手感

产品外形应美观大方,线条流畅,符合家居装修环境。产品色泽 均匀,光洁美观,不易划伤。产品手感柔顺光滑,开关在拨动时应轻巧而不紧涩,声音清脆而不沉闷。

5 )功能

不同的使用环境和用途应注意配不同功能的开关。

a.为防止电弧烧伤,应选用具有强抗电流冲击能力的开关插座。

b.为防止儿童触电,应选用带有保护门的安全插座,防止单极插入。

c.有金属外壳的家庭用电器,如落地灯、洗衣机等应选用带保护接线的三极插座。

d.为避免导线压断,应采用双孔压板接线法式的插座。

e.电源插座的额定电流值应大于所接家庭电器的负荷电流值。

6 )价格服务

不宜用价格过于低廉的产品,知名品牌产品由于选用好的材料和严谨的生产工艺,同时能够提供周全的售后服务,产品价格通常会稍高。

7 )省钱计

要想省钱,首先要了解开关的种类。开关分为单开、双开、三开、多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候可用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。  

 

C 、居室开关插座的布局 

1 )开关不宜装在门后,应安装在开门容易够得着的地方。 

2 )插座数量的设定要有超前的考虑。一个房间内至少2 个,一套两居室不少于14 个。 

3 )针对电视柜、音响柜预留单独的、足够数量的插座 

4 )在床的两边对称安装两个插座,以备主人使用床头灯和便携式电器等。

5 )用房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围。 

6 )根据操作台位,预留出一到两个插座,使主人在增设厨房家电时使用。

7 )为抽油烟机和冰箱各安装一个独立的插座。

8 )厨房、卫生间、阳台的开关和插座宜选用防水防滋式,灯具要防暴。

9 )卫生间应预留两个插座以方便住户使用洗衣机等家用清洁类电器。

10)卫生间配有漱洗设备的,好有一个灯专门供洗漱时使用。

11)电视背景墙建议安装四孔插座,虽然目前在市面上很少见,但却非常实用。

12)餐厅茶几下面最好安装一个地脚插,方便使用一些小电器,比如电磁炉或者烧水器。