罗格朗有电涌保护设备吗?

电涌保护设备对雷电影响或其它瞬时过电压引起的电涌进行防护,将电源线上的浪涌大电流泄放到大地,对过电压进行限制,保护线路和设备以及人身的安全。

用于交流额定电压1000V以下,频率50/60Hz的电路和设备。对瞬时过电压的电涌进行防护。

 

按其工作原理分类,电涌保护设备可以分为电压开关型、限压型及组合型。

  • 电压开关型。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型电涌保护设备”。
  • 限压型。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型电涌保护设备”。
  • 组合型。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。

 

罗格朗TSP电涌保护器

适用范围:

TSP系列电涌保护器用于电源系统的浪涌保护,用于交流额定电压230/400V以下,频率50/60Hz的电路和设备,对瞬时过电压的电涌进行防护,将电涌大电流泄放到大 地,对过电压进行限制,从而保护线路和设备以及人身的安全。

 

劣化指示:

TSP系列电涌保护器带有劣化指示,在产品劣化后,其保护模块表面示警;此时应立即 更换电涌保护器,65kA及以下的产品可直接更换保护模块,无须断开线路或重新接线。

绿色:电涌保护器正常工作;

红色/绿色:应尽快更换电涌保护器,在这种状态下电涌保护器的电气性能下降;

红色:电涌保护器失效,应立即更换。

 

使用条件:

频率:电源的交流频率在50Hz和60Hz之间。

电压:持续施加在SPD接线端子间的电压不应超过其最大持续工作电压Uc,按产品标志规定。

海拔:海拔不应超过2000m。

使用环境温度: -25℃到+70℃。

储存环境温度:-40℃到+80℃。

相对湿度: 在室温下应在30%-90%之间。

保护模式: L-N,L-PE,N-PE。

防护等级:IP20

 

电涌保护设备

(联接设计确保紧密结合;全新设计的稳态卡扣,确保导轨接线时的稳定;模块具备防误插、倒插、自锁及接锁功能。)