构建节能型的数据中心受到越来越多的市场关注,并成为未来数据中心发展的必然趋势。 数据中心的高效城市化,不管是否在实施过程或重新配置过程中,要求有专用的技术解决方案。 安装大量同一品牌的产品可以保障安全。罗格朗既有产品系列,也有完成这一系列产品的专门技术。
IT基础设施不仅包括服务器、数据库和存储,还包括网络设备、安全设备等。罗格朗DS系列服务器机柜有着安全、高效、可扩展三大优势:
1、安全
高防护等级,确保服务器安全 IK08 - IP20 - DL2
机械撞击防护等级:IK08 DS系列服务器机柜机械撞击防护等级为IK08,即可经受5焦耳的冲击能量。
IK等级在IEC/EN 62262,NF EN 50102,NF C 20-015等标准中定义。
异物侵入防护等级:IP20
DS系列服务器机柜异物侵入防护等级为IP20,即柜体禁止12.5毫米以上尺寸的异物进入,对防水无要求。 IP等级在IEC/EN 60529,NF C 20-010等标准中定义。
抗振动与抗冲击性能等级:DL2
DS系列服务器机柜抗振动与抗冲击性能等级为DL2,即可以抵抗中等强度的振动和冲击。
DL等级描述,在IEC 61587-1标准中定义。
材质与工艺,彰显高品质水准:
前后侧板:冷轧钢板
功能立柱:镀锌板
材质厚度:功能立柱2MM,顶部盖板1.5MM,侧门板1.2MM
金属铰链:2个\42U;3个\47U
表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑
高耐腐蚀:
- 环境腐蚀级别: EN ISO 12944-2 腐蚀类别C2 IEC EN 60721-3-3 工作环境类别3K3
- 盐雾试验: 承受ISO 9227(NSS中性盐雾试验)和IEC EN 60068-2-11(KA测试)168小时。 达到ISO 4628-3生锈等级的评定:RI1级 达到ISO 4628-8划痕周围脱层和腐蚀度的评定:小于1MM
- 硫化物测试: 满足EN ISO 6988二氧化硫48小时测试
达到ISO 4628-3生锈等级的评定:RI1级
符合ISO 10289附录A点图照片:允许的最大腐蚀达到8级
涂漆性能:
- 热固性聚酯漆静电喷涂
- 炭灰色RAL7016
- 绒纹缎面
- 60~80微米厚度
- 抗撞击刮伤
- 强耐清洁剂性
强氯化\氟化\酮类溶剂除外
- 光源暴露测试
经ISO 4892-2实验方法B测试,即氙弧灯照射测试500小时无明 显退色
尺寸多样化,足够满足的空间
DS系列服务器机柜在高度\宽度\深度三个维度提供二种选择, 构成八种尺寸组合机柜产品。 高度:42U,47U
宽度:600MM,800MM
深度:1000MM,1200MM
19”功能立柱特征:
1)双向U标,黑色喷墨标识,利于服务器快速定位安装;
2)深度可调,利于各式深度的服务器以及配电模块安装。
最小可调幅度:12.5MM
最大可调深度:825MM\1000MM;1025MM\1200MM
2、高效
散热与温控,绿色节电提能:
前后门高密六角微孔设计,通风率75%,大幅提升散热效率
温控器吸顶安装,5~60摄氏度范围调控,准确输出制冷量
标准化风扇板散热,灵活插拔在线扩容,增强IT系统可靠性
毛刷面板有效隔离冷暖空气,有助自然冷却,降低制冷功耗
(*根据实际机柜的功耗和设备类型,搭配不同数量的散热单元)
(*在服务器功耗密度较低的区域,多个级联柜可共享少量风扇)
契合CABLOFIL,各方位线缆管理:
19”2U/3U柜顶板可选与可调高度龙门架设计
光纤槽道与网格桥架从机柜顶部无缝接入
机柜内侧、后侧贯通的网格理线设计
支持水平跨机柜与垂直线缆管理
3、可扩展
可拆装并柜,灵活变更与扩展:
前后两侧门板、顶部盖板、功能立柱及预割面板均可自由拆装
便于提速物流,易于安装部署,适宜整柜叠加,实现按需扩容
连体级联柜,是未来罗格朗微模块数据中心的较小建设颗粒度
底部可选配万向刹车轮,方便整柜搬迁移动至指定的机柜泊位
支持TOR架构,PDU扩展保驾护航:
DS机柜支持TOR架构,PDU扩展通道可保证所需输出功率
以可靠性设计为核心的电源分配,保证IT系统智能化运维