什么是KNX智能建筑控制系统?

KNX是开放的标准: KNX智能建筑控制系统采用KNX总线标准,该标准起源于欧洲,拥有20多年数以万计的成功案例。目前该总线标准已经被认定为:

国际标准: ISO/IEC14543

欧洲标准: EN90050

美国标准: ANSI/ASHRAE135

中国国标: GB/T 20965住宅和楼宇控制系统标准

 

KNX智能建筑控制系统

 

KNX智能建筑控制系统:

KNX产品无缝兼容

所有基于KNX总线标准研发制造并且经过论证的产品无 缝兼容,大大的减少了各个厂家产品更新换代给现代智 能建筑运营维护造成的困扰。

KNX产品丰富

为了应对现代建筑日新月异的功能需求,智能建筑控制 系统必须具备完备的产品线并保持更新,全球有数百个 KNX厂家为智能建筑控制系统研发生产产品,从而保证 能够为终端客户提供优良的解决方案。

 

现代建筑的特点:

单体建筑面积大,功能结构复杂;

建筑电气设备类型丰富(灯光/空调/遮阳,空气净化等等), 联动控制多;

建筑使用功能要求多导致管理复杂,运营困难;

建筑能耗大,能源管理要求高。

 

智能建筑控制系统的功能特点:

提供完备的控制方式,如:现场就地控制,自动控制,后 台集中控制,无线远程控制等;

提供高效,灵活的现代建筑管理方式,如根据建筑类型及建筑功能特点提供各种各样的运营场景管理模式,如:白天运营模式,夏令制运营模式等等;

通过对能源使用行为的规范,以及能源的分项计量,进一步杜绝能源浪费,实现低碳节能的运营模式,如通过人体 感应的方式实现灯光,空调的联动控制。

 

作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗智能建筑系统在全球拥 有悠久的历史,丰富的产品线以及数以万计的成功案例;同时罗格 朗作为KNX技术的发起者之一,在KNX智能建筑系统领域也拥有着 完整的产品线和适合各种不同建筑类型的解决方案。通过诸如现场 智能面板控制,人体感应控制,气象中心控制,远程控制等各种不同的控制策略的组合,真正实现舒适、节能、经济安全的现代智能 建筑控制理念。

 

罗格朗智能建筑系统