插卡取电开关又被称为取电开关、客房节点开关、节能开关,根据酒店门锁使用的卡类型不同,取电开关可分为:磁卡取电开关、IC卡取电开关、T5557卡取电开关、M1卡取电开关、识别房号和时间取电开关、联网取电开关等。
智能取电开关专为酒店、办公大楼静心设计的节能产品,当客人进入客房时,将开门卡插入取电开关中,即可使用客房内的照明、电视等设备,当客人离开客房时取出开门卡,房间的总电源即可自动延时15秒内断开,既可给酒店带来直接的经济效益(节省大笔电费),延长客房电器寿命,提升客房用电安全系数,又能达到酒店有效地节能,以低投资成本,达到酒店“节能减排”的效果。
从酒店客房门口到床头,奥特为酒店行业设计了满足具体需求的解决方案,提升客户的舒适度。满足其方便连接各种多媒体设备的需求(MP3播放器,四场景控制器,数码相机,U盘等等),并灵活地访问互联网。
很多高级酒店在使用插卡取电开关时,除了考虑产品的质量和性能,另一个重要考虑的就是产品的外观设计,选择是否多样化,奥特系列开关就有多达17种材质,这对酒店的设计非常重要,不管是高端的、经济型的、还是超高端的装修风格,奥特系列几乎都可以满足。

插卡取电开关功能键
2模尺寸:2*22.5*45mm
延时时间:卡片取出后约30秒
可装配单级继电器
面板颜色

自然色:陶瓷白色
无论经典与现代风格环境,无论民用或商用,都能和谐的融入。

图腾
带文化气息的现代人的典藏,永恒的时尚,为生活空间注入个性化创意。

纹理
返璞归真,回归70年代的简约风格,无惧时光变迁,经典永恒。

镜面
亮丽的镜面表面处理与金属的结合增强了产品系列的科技特色。

金属拉丝
冷暖色调金属,此系列适合现代及古典风格环境。

木质
天然材料与金属成就了自然与科技的理想结合。

皮革
高品质真皮表面精致处理,为专业环境设计。奥特更有珍珠鱼皮系列,珍贵的皮革由内而外彰显尊贵生活。

金属编织
金属编织,高科技材料,特殊处理技术,苛刻客户的不二选择。