家装电气安装安全常识

在装修中,用电安全问题不容忽视。随着家用电器在中国家庭的普及率不断提高,用电风险也逐年增多,超负荷运载、漏电、电线短路等电气故障引发的安全隐患也越来越多。中国家庭装修的传统习惯是只注重外表华丽的明装而忽视电气布线等隐蔽工程。

漂亮的外表装饰、豪华的家具随时可以更换,但像隐蔽的电气线路却不可能频繁地重新修改、重新敷设电线了。如果在装修初期没有合理地设计一个全面的电气、信号线路,势必会给日后的生活埋下安全隐患,甚至引发电气火灾!

 

为提高家庭装修的质量,保障住宅用电的安全性,国家及地方政府很早以前就制定了一系列住宅电气方面的法规,例如2003年重新修订的《国家住宅设计规范》中明确规定:“电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm²,分支回路电线截面不应小于2.5mm²”;“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”;“设洗浴设备的卫生间应作等电位联结”。这些标准的制定,都为消费者在家庭电气装修时提供了指导。

 

电气:

家庭中,电气指跟电相关的设备,包括传输控制,开关,插座等。

 

强电:

强电在这里是指:用户电压为380V/220V(家庭使用最高的电压)低压配电线路。家用电器中的电视机、冰箱、空调等用电电器均为强电电气设备。

  

弱电:

弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路;直流电压一般在24V以内。电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电电器均为弱电电气设备。

 

负荷:

负荷指的是导线、电缆和电气设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。

 

回路:

 回路就是一根火线,一根零线形成一个封闭的电路。

 

短路:

电源的两端不经过任何电气设备,直接被导体连通叫做短路。

 

短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流 限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。