家装开关插座数量确定及安装位置

大家装修的时候往往首先想到的是如何挑选地砖、木板、油漆等等,却没有细心想过,其实在动手之前应该首先要想好埋在墙内的东西水、电。这两部分属于隐藏工程,在大兴土木之前就该规划好,然后才做后续的事情。

 

下面的顺序供参考:

先买厨电(要求过一段时间才送货),或先到市面选择喜欢的厨电,并自己记下尺寸。

把厨电尺寸给橱柜公司,让橱柜公司告知厨房插座的具体位置。告诉装修公司家里厨房插座的位置。进行电器线路改造。

 

数量:

室内插座数量可以安装面积每2m²计1组面板(一个开关和一个插座)来计算,如室内面积100m²,则装配50组面板就能满足基本的取电控制需求(包括各类常规开关、电源插座、弱电信息插座等)。

考虑到预留空间,近两年越来越多的装修业主以室内面积每1.5m²计一个面板(一个开关和一个插座)来计算总用量。如同样的室内面积100m²的住宅,开关和插座最多可能会用到66个左右。

 

间隔:

由于一般电器的电源线长度约为1.5至2米,所以插座每个4米留一个就比较方便。这样在家里的任何一个点,都可以从左边或右边接到电源。

 

高度:

1、插座安装高度一般在插座下边沿距地面30cm高处,如果是在桌子、柜子附近,应该安装在桌子水平面上15cm,为了美观,同一墙面的插座尽量安装在同一高度,相比不能超过0.5cm。

2、洗衣机的插座距地面120cm至150cm;

3、电冰箱的插座为150cm至180cm。

4、空调、换气扇、视频监控等得插座距地面为190cm至200cm;其中视频监控的插座的安装不要距离地面很近;分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面180cm处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面140cm处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面30cm处设置。

5、厨房抽油烟机、排气扇应选用带开关的插座。靠近炉具上方处不能安装插座。

6、卫生间内,电热水器插座应在热水器右侧距地140cm至150cm安装,注意不要插座在电热水器上方;而且卫生间必须做等电位接。

7、阳台插座距地应当在140cm以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围:要选用带防溅盒的插座。