家庭带开关插座设计注意事项

不少朋友可能都碰到过家里买了新的家具,准备插电源时却发现原来的插座给挡住了,不得不拉接线板来替代。其实现在市面上卖的接线板合格率非常低,而在国外出于用电安全考虑,更是禁止使用接线板作为长期接插电源使用。

根据公安部的相关调查数据显示,我国近10年累计发生的火灾事故中,由于电源插座、开关、断路器短路等原因引发的火灾约占总数的近30%,位居各类火灾之首。

鉴于用的安全的重要性,下面我们就给大家介绍一下电源插座设计的一些要点。力求给您的家提供一个安全、便捷、舒适的用电环境。

 

客厅插座设计

电视机、机顶盒、供放机、DVD机都是两眼插座,所以电视强插座的设计时要照顾这些电器的使用。不然全部都安装五孔插座,有可能不够插。

电脑、路由器等得电源比较大,插上插座后会遮盖了五孔插座的三孔部分了,消费者要考虑这点,如果不够使用的就得多加装一个插座了。

预留给视频监控的插座应距地面大约1.8米的高度。建议预留在进门的墙壁上以方便能观察到整个房间的情况。

 

带开关插座(四孔/五孔):各3个;影视墙;电视(电视机及机顶盒),家庭影院(功放、音箱DVD机等)

带开关插座(三孔/五孔):根据电器位置摆放;空调

三孔插座/多功能插座:沙发旁/客厅拐角处;落地灯

五孔插座:沙发旁;子母机电话机

三孔插座:沙发旁/客厅拐角处;饮水机

五孔插座:1-2个;建议为沙发的对面/旁侧的墙上;预留(视频监控,临时家用电器和落地风扇、手机充电器)

 

餐厅插座设计

餐厅是人们吃饭的地方,家用电器很少,冬天有电火锅,夏天有落地风扇等,沿墙均匀布置2-3组五孔插座即可。

五孔插座:3个;餐厅拐角处、餐桌旁、根据具体情况;冰箱、饮水机、预留(临时家用电器)

 

 

主卧、次卧 卧室设计

很多人喜欢睡觉之前看书,结果看着看着就睡着了而忘了关灯,因此建议卧室可以安装定时开关,在睡觉后灯会在一定时间内自动熄灭。同样道理客卧也可以安装定时开关。

如果卧室作为老人房,未免老人弯腰不方便,建议把插座调高至距地60cm-100cm,其他插座为80cm-100cm

 

带开关插座(四孔/五孔):1个;位置根据具体情况;电视(电视机及机顶盒)

带开关插座(三孔/五孔):1个;位置根据具体情况;空调

五孔/四孔插座:2个;床头;床头灯

四孔插座:1个;根据具体情况;手机充电器/长明灯

五孔插座:3-4个;床头、床尾;子母机电话、笔记本电脑、预留(临时家电)

 

 

厨房插座设计

厨房家用电器比较多,除了常用的冰箱消毒碗柜、抽油烟机、还有各类临时厨电如电饭煲、榨汁机、豆浆机、面包机等等,建议在操作台上方多预留2-3个带防溅盒的插座以满足用电需要。

 

三孔插座:1个;厨房拐角处;冰箱

带开关的五孔插座:1-2个;操作台正上方厨房窗旁;排气扇抽油烟机

带防溅盒三孔插座:2个;位置根据具体情况;消毒碗柜、微波炉

带防溅盒五孔插座:1-2个;位置根据具体情况;预留(临时家电)

 

客卫、主卫 卫生间插座设计

卫生间环境相对潮湿,里面的插座都应带防溅盒;而且必须做等电位联结。卫生间插座安装的位置也是有讲究的,不能随便安装;国家标准对浴盆和淋浴盆(间)区域划分为0、1、2、3四个区域,不能安装在0区和1区;

0区:浴盆或淋浴盆的内部;

1区:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面,或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头0.6cm的垂直平面地面和地面以上2.25m的水平面;

2区:1区外界的垂直平面和与其相距2.4m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面;

3区:2区外界的垂直平面和与相距2.4m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面。

洗衣机如果不是放在卫生间,放阳台上的 要注意避免日照和水淋的位置安装,同样要安装带防溅盒的插座。

 

带开关插座(五孔):1个;位置在窗户边上;热水器、排气扇

带防溅盒的插座(两孔/五孔):1个;位置在梳妆镜前;电吹风/长明灯

带防溅盒的开关插座(三孔):3个;位置根据具体情况;洗衣机、浴霸、烘干机

带开关的插座(五孔):N;根据具体情况;预留(临时家电)

 

工作阳台 客厅阳台插座设计

根据各地区实际气候不同,洗衣机有可能放在卫生间,也有可能放在阳台,插座根据实际情况,适当预留。

 

带防溅盒的插座(五孔):1个;位置根据具体情况;洗衣机

带防溅盒的插座(五孔):1个;位置根据具体情况;电动升降衣架

带防溅盒的插座(五孔)/多功能插座:N;预留;临时家用电器

 

深砂银10A三极带开关插座

深砂银10A三极带开关插座

 

插座防水盒

插座防水盒