为了方便和美观,在设计开关安装位置和高度时,通常同一房间内开关设计在同一水平线上,一般距地面1.3m或1.4m,如果两个开关并列安装,它们之间误差不超过5mm。
一般进门开关建议使用带荧光条指示的开关,为夜间使用提供方便。
室内主要灯具开关的位置,要配合房门开门的朝向,不要被门或家具挡住即可。
短时间照明的开关应该装在房间外(例如洗手间、厨房、阳台),这样就不用摸黑关灯;除安装高度外,还要尽量安装在通风干燥的位置。
如果安装卫浴电器开关,应多留几公分的位置,因为这种开关一般比灯的开关大一圈。
玄关
带荧光提示的单联/多联开关:消费者可根据自己家户型,考虑从玄关到客厅距离是否较远等因素,选择单独控制玄关照明,还是进行双控功能设计,直接控制玄关,过道和客厅的照明。
主控开关:只要预先把需要持续供电的电源插座回路(冰箱,有源电话机)和其它分开,在急于出门的时候,就可以轻松的把所有照明一次性熄灭。达到一键断电的功能,又能避免待机能耗的问题节约能源。
客厅
调光开关:调节客厅内光线的强弱;但注意调光开关无法调节节能灯灯光强弱。
如果房间主照明用的是单联开关,经济允许的可以在适当的位置(如客厅沙发旁边)多加一个调光开关用来调节照明亮度;如果主照明的开关是多联开关,则可以免去调光开关。
餐厅
多联开关:根据实际情况,控制餐厅照明
调光开关
主卧 次卧
多联开关:在开门方向墙上位置,开、关卧室内照明
单联开关、旋转调光开关:在床头(左右两侧各一个),开、关/控制床头射灯或台灯亮度
多联开关:开门方向墙体上,预先布线设计为双控开关、根据户型需要开、关客卫生间照明
旋钮调光开关:床头(左右两侧各一个)调节整个房间光亮度
书房
多联开关:开门方向墙体上,控制书房照明
调光开关:开门方向墙体上,调节书房照明亮度
厨房
单联/多联开关:开门方向墙体上,控制厨房照明
声控开关:开门方向墙体上,调节厨房照明
客卫、主卫
单联/多联开关:洗手间外,控制卫生间、换气扇
多联开关:镜子旁,镜前灯、浴霸、电热水器
单联/多联开关:开门方向墙上,根据需要进行双控设计,开、关客厅过道或卧室照明
工作阳台、客厅阳台
单联/多联开关:出门口墙体上,控制阳台照明
为了安全起见家中所有的开关都应该做接地保护,国际GB50096-1999《住宅设施规范》中规定中也作了说明;
几个开关并排安装或多联开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关应该控制相应最左边的电器;
对家里某些位置的开关可进行双控设计,这样在不同的地方可以对同一盏灯控制开、关。设计时要结合自家房型,通道位置及长短等,考虑具体双控哪两个位置的灯(如:是把卧室与卫生间的照明进行双控,还是卧室与客厅的照明进行双控等)。如果照明开关没有设计带双控功能,过道上可安装长明灯避免摸黑工作。
厨房、卫生间、露台、开关安装当尽可能不靠近用水区域。如靠近,当加配开关防溅盒。
逸景_500W_调光开关_深砂银