配电箱
买房时开发商通常都已设计好放门后墙体上,不建议随便改动。配电箱内应安装电源开关和保险装置(空气开关)。安装时注意避开信号线路,和暖气管、燃气管和水管的距离保持50cm以上。
空气开关
是发生短路或超负荷是能瞬间跳闸的一种开关,能防止漏电意外。
配电箱内总开关(空气开关)不能选太大,不然出现电路问题(如超负荷)时无法及时跳闸。可以根据家里所有电器负荷计算出电流的大小来选择。
罗格朗漏电保护断路器

导线连接器
导线连接器分为:插接、旋接、压接等多种方式。插接型和旋接型连接器可徒手操作,无需任何辅助工具,快速实现导线搞可靠连接与绝缘防护,不但连接牢固,而且便于拆下,利于日后对导线的检修与维护,非常适合家庭装修中使用。
卫生间、厨房等潮湿环境,有盐雾侵蚀的海边建筑,还应使用专用防潮型连接器。
照明开关
目前按钮式开关面板正逐渐被宽版式开关面板替代,我们建议安装带荧光条提示的宽版开关,这样夜里起来也不用摸黑找开关。购买开关时,根据自己需要选择合理价位的产品。
逸景_10AX_三位单控_带LED开关_玫瑰金电镀边

电源插座
选择插座时要留意插座的铜件应符合抗氧化(减少因锈蚀造成的电阻及发热)、韧性强(特别应用于插座插口部分,保证插座能长期使用不动)、铜片厚(减少铜件自身的电阻)、少铆接的标准(减少铆接部分断裂及铆钉发热情况)。好的插座内的簧片应采用精红紫铜,簧片的厚度也比较厚。
逸景_2400mA_USB充电五孔插座_USB插口带保护门_深砂银

信号线
网线:
网线也称双绞线,分为屏蔽、非屏蔽两大类。按传输带宽分为3类、4类、5类、超5类、6类、7类缆,目前较常采用5类及超5类缆,其传输带宽均达到100M。在购买过程中,一定要看清包装上标明的类型、标准的参数。
1.5米RJ45超五类跳线(橙色)

电话线:
普通的电话线是四芯的,购买是要检查线盒和水晶头有没有接触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件的可以直接用网线即5类、超5类的双绞线替代传统的电话线。便于日后扩展方便,也可上网用。
信息配线箱
家里预先安装信息配线箱,并选择所需要的电话、网络、电视模块,再通过星型布线到各房间的信息插座,就能轻松搭建家庭局域网了。这样即使日后房间功能改变或进行升级,只需简单改变信息配线箱内的跳线就行了,不必破坏原有的装修。
罗格朗简约型家庭信息箱