罗格朗地面插座系列有哪些产品?

罗格朗地面插座系列主要有小型地插盒和地脚插。
小型地插盒:时尚纤薄的设计,提供铜面和不锈钢面两种材质,适用于办公楼、会议室及公共建筑。
纤薄的外观设计,安装后贴地感更强。面盖为优良金属材料锻造而成并采用特殊拉丝处理,确保不易变形。

1.合理双联结构
双联结构设计,安装容量更大,并可实现强弱电分开安装。
满足60mm和80mm深度水泥地面。
支持不同系列模块种类(如86*86/U/P奥特系列等)。
适用不同安装环境,水泥地面或架空地板场合。

罗格朗地插盒

开启方式
隐藏式(双开)
使用时用手轻轻提起盖板,盖板惯性滑落到功能件两端的插槽;不用时,手指拉住盖板边槽网上提,盖上即可。

地插盒隐藏式(双开)

开启式(双联)
插入插头可连同插头盖好面盖,已预留出线孔,使用时无需打开面盖。

地插盒开启式(双联)

适用于活动地板或混凝土地板,为工作站提供电力及数据
小型地插盒安装高度(单联最小60mm,双联最小80mm)

地插盒安装

参照标准
标准 IEC 60670-1 & 23 和 GB 1002-2008(IEC 60884-1)
额定电压: 250 V~
接地系统: R < 0,05 Ohms
牢固等级: IK08
防护等级: IP30
打开状态 - IP40 关闭状态
垂直负载: 3000N 关闭状态
绝缘电阻: U=500V - R > 5M Ohms
安装地板: 适用于干燥处理的地板

材料
材料无卤化, 防火,阻燃
耐腐蚀,受温度变化影响小

注意事项
外观清洁应用湿布 (避免接触活动部分),不能使用磨砂纸
预埋盒制作:钢板+黑色电泳

地脚插

方案一:阻尼型
时尚纤薄,阻尼慢起不伤手,与众不同的设计,大翻盖机纤薄的流线设计,安装后贴地感更强。面盖为优良金属材料锻造而成并采用特殊拉丝处理,确保不易变形,光泽持久如新。

缓启式功能营造安全
新增液压装置,开启时缓慢而匀速,安全不伤手,打开速度比常规产品慢20倍。

合理双联结构
双联结构设计,安装容量更大,并可实现强弱电分开安装。
阻尼型地脚插

 

方案二:无阻尼型
简洁硬朗,现代大方,软硬线通用,螺纹压线
外观出众:外观大气,硬朗简洁。
下压式开启:前端下压式开启,精密、防尘。
接线灵活:螺纹压线端子、适应线径1-4mm,接线方便、灵活,满足各种安装环境。

开启方式(阻尼型)
开启时请先按下按钮再向后推,面盖即可缓启,完全打开后松开按钮。全新的打开方式避免了过去行人用脚误开的缺陷。

开启方式(阻尼型)

 


开启方式(无阻尼型)
为避免地插快速弹起时伤及手指,请在按按键的同时扶住面盖,使面盖缓慢弹起。

 

底盒预埋及接线示意图(以无阻尼型为例)

底盒预埋及接线示意图(以无阻尼型为例)

预埋底盒深度,请保持底盒口部低于地面10-15mm


安装示意图(以无阻尼型为例)

安装示意图(以无阻尼型为例)