断路器空气开关如何实现短路保护?
断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器来实现的。当线路发生短路或严重过载时,很高的电流流过感应线圈而产生强大磁场,铁芯将线圈周围的磁力线集中,强大的电流使得磁力也同倍数增加,铁芯推动锁扣使断路器迅速脱扣,断开线路连接,从而达到保护作用。
 
罗格朗RX³系列断路器的铁芯采用特殊材料制成,确保铁芯不渗磁,避免铁芯自带磁力后削减后续保护的磁力效果,提高产品性能和使用寿命。
 
品牌:Legrand
系列:RX³
名称:漏电保护断路器
特性:C曲线
极数:2P
电压:230V
电流:63A
安装:导轨安装
功能:隔离/过载/短路/漏电保护
认证:CCC
保障:3年质保
 
RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX³系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
 
特点
安全:经典U型隧道式接线端,确保线路连接的牢固可靠。
清晰:简单可视的标识,容易使用手柄不会遮挡标注信息,影印信息简洁 印刷清晰 牢固。
便易:卡件设计,与母线排无缝配合,使安装和维护更加方便。
耐久:罗格朗RX³系列断路器通电使用寿命高达20000次,远远高于国家标准4000次。
节能:智能可调保护
环保:进口环保材料,符合欧盟ROHS认证。
 
集控制和多种保护功能于一身
企业通过ISO9001认证和ISO14001认证,所有产品均通过CCC认证,符合国家及行业标准,先进的制造设备以及严格的质量控制工艺,确保产品的安全性和可靠性。
RX³系列断路器:可满足房屋建筑的各种需求,两种电流动作脱扣特性曲线,不同级别的分断能力以及剩余电流动作保护。