桌面排插在办公区线缆管理方案中运用在哪些区域?
罗格朗DLPe线槽销售网络遍布全球,是设计师、安装商和用户的理想选择,满足他们对简便、耐用 、安全 、美观的布线需求。
 
根据职员特点(办公室固定职员或是流动职员),每个工作区需要一些办公设备,来满足其使用和应用场合特定的需求。 借助以下7个案例研究, 目的是找出办公区和工作区设备布局的其他可行性及传输电力和数据的解决方案。
 
大开间办公室通过地面线缆管理
桌面排插和迷你配线柱可满足架空地板场合下同时传输强弱电的要求。 这些产品可用来连接电脑、打印机 、扫描仪等设备,且产品间可组合安装,为办公室职员办公提供更大的灵活性和舒适度。
 
大开间办公室通过天花线缆管理
通过走吊顶传输强弱电,大配线柱可满足大区域的多个工作区,例如:大开间和办公室。 接天花配线柱保证真正的安装灵活性。另外,通过增加额外的支架,便利的实现模块扩展。
 
独立办公室 通过天花线缆管理
DLPe墙面线槽是非常理想的,尤其是在翻新建筑工程上。 在不需要较大改动现有的电路安装的情况下,就可传输电力和数据信号。 当办公空间接受改造时,通过沿着线槽增加或改变开关插座的位置即可,安装工作变得简单、轻 松,方便升级。
 
接待区
适合瓷砖和大理石的地插盒,拥有简洁和漂亮的外观,可被应用在接待区、总裁办公室。 产品考虑得非常周到,可与安装好的地板连接。 双联地脚插是满足偶尔连接需求的理想方案。
 
会议室
桌面排插、会议室多用插和迷你配线柱,使移动和电脑设备和投影仪的使用变得更加容易。 这些产品在洽谈室和会议室使用非常方便,可易于与设备连接和切断,保证来访者随时可用 这些设备。
 
大型会场 实验室 培训室
DLPe线槽对于远离墙壁的座位显得尤为重要, 用户可就近获取电源和数据接口。 在实验室和培训室,不同规格标准的开关插座是十分必要的;DLPe线槽,可与各种标准电器装置配合工作,且可通过变化支架规格,很方便的实现升级。
 
线缆管理系统
为现代工作区提供简约时尚的解决方案; 创新美观的设计融入到工作区; 近距离为工作区提供电源和数据信息。