PC料
PC料又称防弹胶,学名为聚碳酸酯(Polycarbonate)。
特点:
强度高,抗冲击性很好,抗老化的能力强,表面光洁细腻,抗紫外线照射,不容易褪色,耐高温。在100°C的环境下60分钟内不会变形,着火点在850度以上,离开外来的火源30秒内会自动熄灭。
行业中俗称PC料,此材料行业中分为很多等级,各等级中价格有较大差异。

PP塑料,化学名称:聚丙烯 英文名称:Polypropylene(简称PP)
PP属于非极性聚合物,具有良好的电绝缘性,且PP吸水性极低,电绝缘性不会
受到湿度的影响。PP的介电常数、介质损耗因数都很小,不受频率及温度的影响。
PP的介电强度很高,且随温度上升而增大。这些都是在湿、热环境下对电气绝缘材料有利的。另一方面PP的表面电阻很高,在一些场合使用必须先进行抗静电处理。
PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“百折胶”。

ABS料
ABS材料是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共同组成的聚合材料,
三种材料的英文为:Acrylonitrile Butadine Styrene。
特点:
ABS材料具有染色性好,阻燃性能好,加工工艺比较成熟和价格相对便宜等特点。但是因为其材料特点,ABS材料韧性差、抗冲击能力弱、使用寿命短、长期使用产品表面会出现裂纹。

尼龙66
尼龙(Polyamide)是指聚酰胺类树脂构成的塑料,大致有尼龙4、
尼龙6、尼龙7、尼龙66等几种。
特点
尼龙66又称PA66,是尼龙塑料中机械强度高,但注塑后有缩水的现象。

拨嘴材料:
拔杆用特殊加硬的尼龙材料制成,材料具有自润滑特点,在拔动中能自动润滑,材料具备坚硬耐磨、耐高温、良好韧性等特点。
行业俗称为赛钢,此材料行业中分为很多等级,各等级中价格有较大差异。

锡磷青铜
含 2%~8%锡、0.1%~0.4%磷,余为铜的铜合金。 主要用作耐磨零件和弹性元件。
黄铜
是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。
如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铅、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能

电触点是广泛应用于继电器、接触器、负荷开关、中低压断路器以及家用电器、汽车电器等开关电器的主导电接触材料。而电触点又是开关电器的重要部件之一。
纯银触点:
纯银材料质地较软、易磨损;
银镉合金:
电气性能较高,耐电弧、耐磨损,但使用过程中镉金属会被电弧激发释放到空气中;
银镍合金:
电气性能较高,耐电弧符合ROSH。
银镍合金触点
银镍合金材料,银镍合金克服了纯银容易氧化、质地软、熔点低、易产生电弧、触点容易熔焊等缺陷,又兼顾了纯银良好的导电性能。