罗格朗触摸感应开关如何安装?

触摸点击开关按钮

采用电容式手感,如同在触摸智能手机,顺畅而灵敏

LED按键背光:

夜光导航,方便老人与小孩,突破传统荧光点

 

产品用途:本产品基于触控技术设计,灵敏度高,可靠性强,安全方便,适用于多种灯具类的开关控制。

 

产品特点:

1、采用触摸按钮设计,触感佳,灵敏度高。稳定性好。         

2、采用专用的芯片设计,产品自身功耗低,抗干扰能力和可靠性强 

3、触摸按键的按键功能:轻触任意按键,对应的灯具可既时开启或关闭触摸按键的键位采用背景蓝光设计,可用于显示灯具的链接和使用情况

(1)键位背景光显示为:半亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于关闭状态

(2)键位背景光显示为:全亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于开启状态

(3)键位背景光不发光:表示该键位控制的灯具并未安装,或者该键位控制的灯具不可正常工作。

 

技术参数:

额定电压:220V~50Hz

自身功耗:<0.011W

负载要求:(以下为每一路的负载要求)

注:其他类型灯具未经过试验验证请勿使用

白炽灯、高压卤素灯      5-200W

LED灯                   5-100VA

电子灯镇流器荧光灯       5-100VA

电子节能灯               5-100VA

电子变压器低压卤素灯     5-100VA

铁磁变压器低压卤素灯     5-100VA

 

安装和使用说明

1、本产品适用于标准86底盒

2、按键位置与链接端对应如下:

 

产品安装

1、将金属固定架装进底盒并用螺丝固定。

2、完成接线,装入产品组件。

 

 

产品拆卸

 

触摸开关接线图