图像
罗格朗有过载保护排插吗?
电,已经成为人们生活中必不可少的一种能源,而作为电力传送末端与各种电器之间不可或缺的桥梁,排插已经成为家家户户的必备品,然而在许多人心目中,从墙壁插座到电器插头之间的这几米距离的安全性并没有被重视起来。许多人都觉得买个十几块钱的排插就算大功告成,其实目前市面上多数排插都存在着或多或少的安全隐患。
过载保护可以说是排插中非常实用的一项安全设计,当排插在超过最高工作电流或者最高工作温度之后,过载保护会自动断开电源,避免排插内部过热的情况出现。
对于那些市电电网状况不太好地区的消费者而言,一款配备防雷和过载保护的排插能够为家用电器提供更加周到的保护,毕竟多花几十元能够减少家用电器在特殊情况被损坏还是比较划算的。

品牌:罗格朗
名称:五位总控带过载保护转换器(黑色)
型号:C945CSB-C
额定功率:2500
额定电流:10A
额定电压:250V
颜色:白色
线长:2M
安全保障:含过载保护开关,安全保护门,防止触电,带有下沉式开关设计避免外物碰压到开关,防止意外断电。
防误插保护:360°防误差保护,防止儿童误差保护。
多种功能:多种插口组合,防误差设计,安全实用。
优良材质:高强度进口PC材料,阻燃耐高温
工艺精细:面胶柔软不导电
便捷无忧:便捷挂壁设计,任意挂插
归根到底,在我们选择排插时,首先要考虑的因素就是它能不能带来安全的用电环境,在保证人身安全的同时,是不是也能够避免因为意外情况导致家用电器损坏的情况出现。而目前市面上排插的价格差距非常大,如何更加安全的用电是每个消费者都应该熟知的。