图像
罗格朗集成吊顶电器有哪些优势?

商品名称:多功能风暖浴霸
商品类型:空调型浴霸
商品型号:XPCZH4-2100Y
商品尺寸:300mm*600mm 主机厚度130mm 安装高度大于160mm
出风口尺寸直径:100mm
产品重量:6kg
产品功能:照明 换气 吹风 取暖1 取暖2
产品功率:总功率2100w,照明12w,换气30w,吹风30w,风暖2032+30w
产品优点:智能温控过热保护
商品优势
1、精心设计纤薄13cm浴霸,安装时LED灯居中,兼顾室内照明需求;取暖靠右,直吹淋浴房,让您更贴身的感受温暖。
2、快速升温,让宝宝更舒适,无光取暖,安全护眼。浴霸采用超导PTC金属发热模块、热转化率高,散热快、无任何光波危害拒绝炫光和刺眼的灼伤,取代了取暖灯泡的刺眼光芒,柔和的红外辐射取暖方式避免了眼睛的刺伤和皮肤的灼伤。
3、采用滚珠轴承电机,阻力低,发热小,运转平稳。电机采用进口材料,一次成型、不易变形全封闭的结构;内部使用加厚紫铜,紫铜的寿命是黄铜的两倍是铝的N倍;采用优良硅钢片叠压,做工精细,有效减少小窝流。
4、敏感的温控系统。市场上的普通温控器控温精度是正负5度也就是10度区间,长期的误差容易加快机器内部组件老化,危险系数增加。如果PTC在吹风不执行的情况下温度高于75度控温系统将自动介入,确保人身安全。
5、超导PTC陶瓷发热模块,导热快,热转化率高。PTC发热片本身为氧化物陶瓷,没有红外线管易碎。