罗格朗逸享智能系统有什么优势?

曾几何时,智能化的家居生活对于中国的家庭而言还是陌生的、神秘的,人们只是从媒体上知道比尔盖茨的家如何的智能化、数字化、但从未想到过这样的生活跟自己有什么关系,认为智能化的生活跟自己相距甚远,甚至有些不切实际,这也与智能产品居高不下的价格有关。罗格朗研发团队,创新地用普通机械开关代替了复杂的智能控制器,使智能家居走入寻常百姓家成为可能。
逸享智能系统可与四种机械开关配合:双控开关、复位开关、按键开关以及触控开关,客户可基于自己的需求任意选择,当然也可与总线型控制器配合使用。
逸享系列产品可与罗格朗旗下总线式智能产品无缝兼容,还能与罗格朗“凯乐”系列楼宇对讲系统配合工作,并支持PC、手机等远程控制方式(基于IOS、安卓)。
逸享系列智能家居产品,旨在用更优的质量、更好的服务及高的性价比,让万千家庭轻轻松松进入智能时代,享受智能产品带来的愉悦!
配置:产品的配置可经由两种方式进行:通过物理配置(产品自带)或通过计算机进行虚拟配置。
分布式架构:本系统由执行器、控制器、电源模块及其它系统附件组成。
控制负载的执行器与电源模块采用导轨式安装方式,安装在配电箱内,通过SCS总线与安装在各个房间内的控制器相连接,组成一个完整的智能家居控制系统。
普通机械开关可直接接入系统控制中心模块(HAC/000001)或通过触点接孔模块非常简单地接入本系统,实现通过普通机械开关实现点对点或场景等控制功能。

逸享执行器

逸享执行器

HAC/000001
系统控制中心
14路触点接口输入带指示灯反馈
2路16A阻性负载输出
12路10A阻性负载输出
带48场景存储
16个导轨模宽

HAC/000017逸享-场景控制器

HAC/000017逸享-场景控制器
6按键-带红外接收-白色
与红外遥控器HAC/000019配合使用