图像
罗格朗提供工作区线缆管理解决方案吗?
罗格朗DLPe线槽销售网络布全球,是设计师、安装商和用户的理想选择,满足他们对简便、耐用、安全、美观的布线需求。
线缆管理产品占15%的全球市场占有率,位于全球第一;自1974年开始进入线缆管理领域,经验丰富;拥有数个国际性知名品牌
应用案例:
大开间办公室通过天花线缆管理
通过走假天花传输强弱电,大配线柱可满足大区域的多个工作区,例如:大开间和办公室。
接天花配线柱保证真正的安装灵活性。另外,通过增加额外的支架,便利的实现模块扩展。
独立办公室通过地面线缆管理
桌面排插通过直接提供强弱电到桌面,给办公室职员提供了真正的便利。大的地插盒同时方便长期和短期使用。他们可同排插一起使用来随意满足不同工作区的连接要求。
独立办公室通过天花线缆管理
不同系列的DLPe墙面线槽是非常理想的,尤其是在翻新建筑工程上。他们在不需要较大改动现有的电路安装的情况下,就可传输电力和数据信号。
当办公室接受改造时,通过沿着线槽增加或改变开关插座的位置,安装工作变得很容易升级。
接待区
适合瓷砖和大理石的地插盒,拥有简洁和漂亮的外观,可被应用在接待区、总裁办公室。产品考虑得非常周到,他们可同安装好的地板连接契合。双联地脚插可满足偶尔连接需求的理想方案。
会议室
桌面排插、会议室多用插和迷你配线柱,使移动和临时使用电脑设备和投影仪变得更加容易。
这些产品在洽谈室和会议室使用非常方便,可被很容易的用来连接和切断设备,保证来访者随时可用这些设备。
大型会场/实验室/培训室
DLPe线槽对于远离墙壁的座位显地尤为重要,用户可就近获取电源和数据接口。
在实验室和培训室,不同规格标准的开关插座是十分必要的;DLPe线槽,可与各种标准电器装置配合工作,且可通过变化支架规格,很方便的实现升级。