罗格朗在酒店客房控制系统中有哪些优势?

罗格朗集团在中国,有着多年专业服务于各种类型酒店的经验,并可以为各种类型的工业厂房和商业楼宇提供集成解决方案。

无论您是要提高客户入住的舒适感,还是想简化酒店经营者的管理工作,罗格朗中国都将成为您的客房和公共区域提供量身定做的解决方案。从卧房到设备间,每项需求和技术要求都将被满足。

客房:罗格朗的产品研发过程,都是基于对酒店客户的需求分析展开的。

 

酒店客房控制系统

 

1、无以伦比的外观选择:建筑一家酒店,意味着定义一种生活方式,确立这家酒店区别于旁的风格与品位。同时们也是向客人讲述一段故事。酒店的风格,不是出于习惯或者偶然的选择:即使是很小的细节选择,也是其区别于其他家酒店的关键。为此,罗格朗将提供各种形状、材质和外观的产品,以满足酒店室内设计师的要求和选择。选择罗格朗各系列的开关插座产品,将成为您酒店风格的代言人,也必将为您的客人带来良好的使用体验。

 

罗格朗开关插座

 

 

2、功能多样化:无论您的酒店是何种风格,高品质的服务和舒适度是保证入住率的基础条件。所以免费上网接口和高效率的会议设备是少不了的组成部分。罗格朗提供超过350种功能,可以供您根据酒店的风格来做出特殊的选择、空间设计以及配合它的空间用途。

换气扇

 

 

3、客房舒适:有一个舒适的床垫很重要,但,是否可以确保客人能有一夜好眠呢?配合舒适的光线和温度,您可以为您的客人提供一个更加舒适的睡眠坏境。他们将会感谢灯光场景控制器对灯光和窗帘的控制,是他们能够更好的调节时差。同时,罗格朗恒温控制系统,也将在夜间自动调节空调温度,以提高客户的睡眠质量。

奥特温控器

 

4、客房娱乐:住进您的酒店,客户所得到的,不应仅仅只是在这里住了一夜,而应获得一次全新的体验。通过罗格朗的墙面背景音乐系统,悦耳的音乐,温柔的将客人唤醒。通过LCS²布线系统,客人可以通过IP服务器收看高品质电视和其他多媒体节目。通过罗格朗多媒体接入方案,客人可以在客房里轻松连接、使用各种高科技设备。他们将享受到真正的多媒体体验!

奥特插座

 

5、量身定制的解决方案:在酒店,客人期望享受到个性化服务。这样的服务会让他们感受到这酒店独到之处。为了突出这样的感受,罗格朗旗下专门的品牌和特有的材质,将根据酒店需求和产品档次,量身定制解决方案。罗格朗将通过提供个性化客房,来强化酒店的风格和品牌。

奥特17种材质

 

6、提升服务:高质量的服务时顾客满意的关键因素。高质量的服务队酒店来说,是首要考虑的事情。通过“请勿打扰”和“请即处理”门后控制开关,您可以快速响应客户的需求。客人将体会到高品质的服务,而酒店也将因此节省时间。

 

奥特室内多功能控制开关组合

 

 

7、重新装潢:在当今世界正经历重大变化。在这变化的潮流下,为满足客人越来越高的要求,酒店的重新装潢不仅只是外观的翻新,更是酒店解决方案的整体升级。罗格朗为酒店提供的无线控制系统,在设计上考虑得非常周到,将帮助酒店更轻松的完成酒店的重新装潢。这些创新性的产品和系统,既可以节约酒店重新装潢的时间,更能满足客房设施升级的需求。

奥特触摸调光控制器

 

8、保护和安全:客人的安全是很重要的,罗格朗将提供一系列低压控制设备,来有效的保护酒店客人的安全。 我们也可提供各种系列的断路器和隔离开关,为安装工程和酒店建筑提供安全保障。

断路器