罗格朗光缆产品有哪些?

罗格朗为你提供从FTTH到FTTD的一整套完整可靠的光网络解决方案,并且遵循EIA/TIA568B及ISO/IEC11801等布线标准,产品包括各类传输性能优良的室内外光缆,光纤跳线,高精度的适配器,终端盒以及光纤配线箱,光纤收发器等等有源、无源光网络产品。罗格朗光布线解决方案可全面支持万兆以太网等高速信息传输,并以其成熟的工艺,先进的技术,同时秉承罗格朗一贯亲近客户的高性价比,深得客户青睐。同时,罗格朗综合布线具备强大的经验丰富的技术支持队伍,且配有世界先进的网络超级透视解决方案,第一时间为客户提供快速有效的服务。

 

光缆产品PC

室内光缆:0.9mm紧套光纤作为中心单元,多股高模量芳纶纱周边加强,再挤制外护套而成环保型阻燃低烟无卤外护套(可选)设备先进,特殊选材,工艺成熟,优越的机械性能与传输性能,高低温附加衰减小。

尺寸小,重量轻,安全,环保

可根据客户需求,提供超常规产品

敷设方式:沿墙、导管、夹层等

执行标准:YD/T1258.2-2003

                    YD/T1258.3-2003

                    YD/T1069-2000

 

室外光缆:多种型号选择,包括各种层绞式与中心束管式,也可根据客户需求特殊定制。低损耗,低色散,优化的光纤余长控制和成缆工艺,确保了光缆出众的传输性能与机械性能。

多层保护,加强元件,有效防止各种机械损伤及动物性破坏。

低烟无卤阻燃护套(可选),安全,环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保了优良的隔潮密封性能。

多种使用温度范围,利于多种场合使用。

敷设方式:架空、管道

执行标准:YD/T 901-2001

                    YD/T 981.3-1998

 

光缆产品PJ:光纤跳线与尾纤

高精密研磨机研磨,一等的测试控制手段,严谨的品管检查机制,确保了低级的插入损耗与高的回波损耗,产品性能指标均满足TIA/EIA-568

低插入损耗,高回波损耗

稳定的光学特性,结构紧凑,重量轻

产品广泛应用于光纤通信、高速率、大容量SDH光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等

执行标准:IEC874-7、CECC86115-80等

 

光缆产品PD:光纤配线架

用于光缆中断的光纤熔接,光连接器安装,光路的调节,多余尾纤的存储及光缆的保护等。

全钢喷塑壳体,结构牢固,美观大方。

个性化抽拉式盖面,安装简单,操作维护方便。

走线合理,更能有效缩小光纤的曲率半径。

结构紧凑,体积小,重量轻

可直接安装于墙面,也可安装于19英寸的标准机柜。

12口宽度为1U,24口宽度为1.5U

执行标准:ISO/IEC11801,EN5013

 

光缆产品PG: 光纤适配器

用于连接两个光纤连接器

采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管

适用于单模和多模连接器

ST、SC、FC、双SC等各种类型

执行标准:TIA/EIA-568A, IEC874-1

 

光缆产品PF:光纤面板

全光网络之用户终端接口

个性化抽拉式板面,不仅美观大方,且使用方便,有效防尘。

配套提供暗装底盒,相应适配器,用户不必另行定购。

暗装盒内设有线缆盘绕存储架,更能有效缩小光纤的曲率半径。

暗装地和尺寸大小:

146光纤安装底盒:144*80*55mm