罗格朗逸景系列触摸开关
触摸点击开关按钮:采用电容式手感,如同在触摸智能手机,顺畅而灵敏
LED按键背光:夜光导航,方便老人与小孩,突破传统荧光点

品牌:罗格朗
名称:触摸开关
型号:K8-CK
尺寸:86mm*86mm
颜色:玉兰白
材质:阻燃PC
产品用途:本产品基于触控技术设计,灵敏度高,可靠性强,安全方便,适用于多种灯具类的开关控制。
产品特点:
采用触摸按钮设计,触感佳,灵敏度高。稳定性好。
采用专用的芯片设计,产品自身功耗低,抗干扰能力和可靠性强。
触摸按键的按键功能:
轻触任意按键,对应的灯具可既时开启或关闭,触摸按键的键位采用背景蓝光设计,可用于显示灯具的链接和使用情况
键位背景光显示为:半亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于关闭状态
键位背景光显示为:全亮,表示该键位控制的灯具可正常使用,灯具处于开启状态
键位背景光不发光:表示该键位控制的灯具并未安装,或者改键位控制的灯具不可正常工作。
技术参数:
额定电压:220V~50Hz
自身功耗:<0.011W
负载要求:白炽灯、高压卤素灯 5~200W
LED灯 5~100VA
电子灯镇流器荧光灯 5~100VA
电子节能灯 5~100VA
电子变压器低压卤素灯 5~100VA
铁磁变压器低压卤素灯 5~100VA
产品安装:
1、将金属固定架装进底盒并用螺丝固定

2、完成接线,装入产品组件。

产品拆卸:
请注意断开电源操作:
如安装完毕后出现灯具无法正常控制的情况,请断开电源检查线路连接是否良好,再重新接通电源。

接线示意图(触摸开关)