图像
罗格朗有明装开关插座吗?
家庭装修需要关注诸多方面,大到家电的选择,小到窗帘的颜色,我们总是希望符合我们的期望,但很多时候我们总是忽略小小的开关插座。家中开关、插座数量较多,主要是它的安全性和合理性对我们有着重要的作用。开关、插座的安装有明装和暗装两大种类。明装系列是布明线,底盒是裸露在墙外面,安装后比墙面要高3cm左右 ,如果电路出现了问题维修的时候比较方便,安装速度快而且价格比较实惠,但也有个缺点,就是不美观 。在施工做法上明装的开关是连着底盒的,直接购买水泥钉(装在水泥墙上)或自攻螺丝(木板上)。
目前大多数家庭当中选择暗装的开关插座较多,因为暗装相对于明装更美观更安全,但是在一些特殊的场所,还是会用到明装,明装开关插座有着不可取代的优势,罗格朗明智系列提供明装开关插座,给用户更多的选择。
明智系列:更安全 更便捷 更美观 优良材质面板,经久耐用,个性优雅,便捷安装
适用场所 :适用于建筑工地等临时搭建房
适用于地下室等易潮场所
适用于木质房屋等
适用于个性装修墙面
开关插座面板 明智5五孔插座二三插墙壁电源明装

品牌:罗格朗
系列:明智系列
名称:五孔插座
型号:M426/10USL
尺寸:85mm*85mm*25mm
颜色:雅白
面板材质:阻燃PC材料
铜片材质:锡磷青铜
安装孔距:72mm
拆卸示意图
用一字螺丝刀按下图所示,用刀口平插进去,用力往下按,卡扣松动时把螺丝刀往后拔

双线接口:用剪刀沿虚线剪开