罗格朗118型开关插座哪个系列经典?

118型墙壁开关插座是一种结构简单,应用十分广泛的电器开关。是一种能随意组合,具装饰效果的墙壁开关。

118型开关插座外观是长条形的,分大、中、小型号,其功能件(开关、插座、电话、电视、电脑)与面板可以随意组合。

118型横装型开关,面板长分为:118mm、153mm、198mm这3种,底盒分为单联、中型、长型三种

118单联底盒:面板尺寸是99mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是84mm

118中型底盒:面板尺寸是136mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是121mm,

118长型底盒:面板尺寸是177mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是162mm

118型墙壁开关插座最大的特点就是能随意组合功能件,大大的方便了用户的使用。在安装使用过程中也要注意强电弱电功能件之间的相互干扰现象,多谘询生产厂家和专业的工程技术人员。

 

罗格朗118型开关插座面板尚超风5五孔二三插一开双控带荧光电源插

罗格朗118型开关插座面板尚超风5五孔二三插一开双控带荧光电源插

品牌:罗格朗

名称:一位双控带荧光五孔插座

尺寸:120mm*74mm

颜色:白色

材质:阻燃PC

 

开关大按键/手感好

荧光时间长

薄:厚度仅8mm,现代外观设计,尚超风直线型面板分层设计,效果更薄。

高光表面处理工艺:精密高品质模具打造的高光表面,更美观容易清洁。

 

使用方便:新国标的五孔插座,使用更方便,更安全

安全放心:进口阻燃PC

更人性化:梅花安装孔设计,方便上下左右调节安装螺钉

安装方便:外围可拆卸面板,安装更方便

安全稳固:四个角上的安装孔设计,可将产品稳固安全地安装于没有底盒的模木板等墙面上

功能强大:L接线口,更加方便接线,宽敞间隔