图像
为什么使用多年的断路器空气开关底部会出现黑色印记?
当线路出现故障断路器发生短路保护后,断路器内部会产生电弧,电弧灼烧空气会产生很高的温度,有些电弧无法被灭弧栅完全熄灭,因此余下的电弧有可能对断路器外壳产生影响,比如高温灼烧至外壳发黑变形等。
灭弧栅是熄灭电弧的基本方法之一。在断路器中,当触头间产生电弧时,电弧在磁力线的收缩力作用下被拉入灭弧栅,一个长弧被分隔成多段短弧,由于家庭电压恒定不变,而电弧被栅片拉长后失去了继续维系的强大电场而熄灭,从而避免电弧造成伤害。灭弧栅的片数和金属材质是决定灭弧效果的关键因素,片数越多,长电弧能被分割为更多个短弧;材质越佳,散热效果更好,电弧因此更容易被熄灭。(电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。在断路器内部,动静触头分离时,当距离还很小时,电场强度E很高(E=U/d),便产生了电弧。电弧会发出强烈的光和热,产生几千甚至上万度的高温,因此好的隔弧壁和引弧片对断路器起到了至关重要的作用。)
罗格朗RX³系列断路器在灭弧栅后方设置一条创新型的排气通道,这一通道能够有效分离、熄灭余下电弧;同时,RX³系列断路器采用阻燃外壳材料为新型环保材料,一方面能够有效防止火灾发生,为家庭提供安全保护;另一方面,能够避免造成环境污染,满足国际国内环保等级要求。企业通过ISO9001认证和SO14001认证,所有产品均通过CCC认证,符合国家及行业标准,先进的制造设备以及严格的质量控制工艺,确保产品的安全性和可靠性。
RX³系列短路器:住宅和商业的出色解决方案,可满足房屋建筑的各种需求;两种电流动作脱扣特性曲线,不同级别的分断能力以及剩余电流动作保护。

品牌:Legrand
系列:RX³
名称:漏电保护断路器
特性:C曲线
极数:2P
电压:230V
电流:63A
安装:导轨安装
功能:隔离/过载/短路/漏电保护
认证:CCC
保障:3年质保