中国强制标准 GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范 2010-01-01实施 空调安装须配备漏电保护装置。
国家规定超过220V ,16A 不允许配带插头。
传统认为漏电只是人身触电才叫漏电,实际上还有电器本身的漏电大家没有注意到,电器漏电会导致电器发生故障,严重的会导致电器火灾。
漏电保护6毫安才安全:
1、漏电电流6毫安是技术上最小漏电电流。也是人体能够摆脱的安全电流临界值。
2、传统的漏电保护开关,漏电电流30毫安,不是安全漏电电流。并且对儿童、心脏病患者、体弱者伤害更大,甚至会造成伤亡。为什么漏开不能做6毫安呢?如果做6毫安的各用电端漏电电流叠加会导致频繁跳闸,所以一般的漏开保护标准为30毫安。
传统漏电保护器没有,防止非专业人士误接线带来保护失效
末端安装使用更方便
传统的漏电保护器是安装在分支线路出口处,终端故障会导致整个支路断电,故障位置难以及时解决排除,带来非常大的不便。
辅助保护接口 可与支路中的其它电气、插座提供保护。
RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX³系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
气流型散热条:满足长时间使用需求
罗格朗RX³系列断路器两侧具有S型散热条,此为罗格朗集团的设计成果。S形线条设计一方面展现罗格朗品牌细致优雅的设计理念,产品美观大方;另一方面,气流型的散热设计具有很强的散热性,能够有效降低相邻断路器之间的温度,满足长时间使用的需求。
线圈、铁芯采用特殊材质:确保产品对线路可靠保护
罗格朗RX³系列断路器线圈及内部铁芯采用特殊材质,确保产品的可靠通电及电气线路瞬时过电流时,产品能瞬间脱扣,提供对电气线路的可靠保护。
隔弧壁和引弧片:实现双重保护
RX³系列断路器动静触头两侧添加隔弧壁和引弧片,断路器因为短路保护闭合的瞬间,动静触头间会产生较大的电弧,电弧产生的过程中会释放出大量热量,灼烧空气,隔弧壁和引弧片能够有效防止断路器外壳变形或者燃烧,提升产品安全性能和使用寿命。
创新型开口设计灭弧栅片数更多:材质更优,灭弧更安心
灭弧栅主要用于消灭电弧,罗格朗RX³断路器灭弧栅片数比友商同类产品多出一片。灭弧栅片数越多,电弧能够被分割为更多份,加上电弧与灭弧栅的接触面随之增大,采用特殊金属材质制造的灭弧栅能够有效分散,迅速熄灭电弧,提高产品分断能力。
创新型排气通道:保护再升级
罗格朗RX³系列断路器在灭弧栅后方设置创新型排气通道,再次分离熄灭余下电弧,提高产品安全性能。