哪种开关插座好?

相信很多装修过的人都清楚,在装修过程中,会遇到各种各样的问题,各种材料,各种看起来很小的事情都要自己亲力亲为,因为只有这样自己才会放心。在家用开关插座上,很多人在自己去购买的时候,都会纠结一个问题,就是开关种类太多,不知道选择什么好,于是就出现了一个问题,到底哪种开关插座好呢?

 

首先可以看外壳材料:市场上好的开关产品一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击,耐高温,不易变色,这些特性对于控制电器的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都会采用PC料,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本能降低很多,性能也大打折扣。

 

看触点:触点就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。触点材料主要有三种:银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能,硬度比较好,也不容易氧化生锈。

 

看结构:现在的开关主要都是大翘板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。大翘板开关很大程度上减少了手与面板缝隙之间的接触,预防了因手部潮湿可能造成的意外触电。 大电流开关的优点 现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧坏的)。好的开关应该能通过16A以上的电流,而普通的只能通过10A电流。

 

其次要看外观,俗话说,人靠衣装佛靠金装。随着“轻装修重装饰”的家装潮流风起云涌,消费者对于“家居细节化”、“风格一体化”、“开关装饰化”等大局消费观也引发了各类开关品牌之间的“外观设计战争”的爆发。罗格朗美点系列开关依旧以白色、黑色为主基调,“琴键式按键”,操作开关犹如弹琴,极其清晰的触碰感,于一开一合之间为生活增添了一种奇妙的情趣。天蓝色的LED灯在夜间起到导航的作用,不用打开其他灯就可以看到开关的位置,对其他人的影响降低。设计师巧妙的在主基调色上融入一道蔚蓝色,既有科技感,又凸显其产品独到的个性表达。

罗格朗K5系列