灯光控制器其实是一种可以控制各种灯光的装备。灯光控制系统可以使用遥控器方便地管理家中所有的智能开关,实现无线遥控,让所有的灯光都能够随着爱好者的设置,随意的,而在遥控器的编排上,大家可以非常方便快捷,而且随时随地的进行灯光的调节。
灯光控制原理,它是利用智能灯光控制系统来进行控制与管理的系统,它跟传统的照明灯相比可以使灯光自动重启,调光,和很多一对一的遥控以及灯光的整体管理,在智能灯光控制系统当中有遥控,集中远程等多种控制方式,甚至可以用我们家里的电脑来对灯光进行调控,从而达到智能灯光的节能环保方便的功效。
灯光控制器的使用方法:
1、在要求不高的场合可以使用最简单的调压电路:将两个单向晶闸管正反向并联,将两个控制极之间串联一个可调电阻,调节地调电阻的阻值输出电压随之改变。
2、使用双向可控硅,在触发极施加移相脉冲信号,控制可控硅导通角,实现交流调压。
3、用一个与交流电源同步的脉冲触发电路,使发出脉冲的导通脚从0度到180度变化,即可调节交流输出的电压。
4、最简单的触发电路可用单节晶体管来实现,采用全波整流电路作为同步电源作为单晶晶体管的电源。单结晶体管与电阻和电容组成一个脉冲发生器电路,每当交流电源过零后该电路开始工作,电源通过电阻给电容充电,知道单结晶体管导通而发出脉冲触发主回路输出电压。
5、调节充电电阻可以调节充电时间,充电越快发出脉冲越早,导通角度越小,输出电压越高。将电阻用电位器代替,或串联一个电位器,调节电位器的阻值即可得到连续可调的交流电压。
陶瓷白色方形3×1000W灯光场景中央控制器

描述:
用于在会议室,餐厅,陈列室,实现照明场景管理 可以实现的应用程序:
(1)在同一房间控制3个照明回路 。
(2)通过不同颜色灯光的调节来控制照明场景 (红/绿/蓝 或 暖白/冷白) 电路支持的负载:1000W的白炽灯和 230V 220VA卤素灯;1000VA的荧光灯0-10V整流器 。
(3)1000VA的带电子或电感变压器ELV卤素灯 3个回路累计负载功率必须低于2200W 控制面板布局: 6个按钮分别控制3个回 路和开/关/灯光调节;3x5列LED灯用于显示3 个回路的当前状态;4个按键用于记忆和控制照明场景。