图像
罗格朗全新墙壁式无线路由器网络面板怎么接?
全新墙壁式无线路由器

【商品名称】全新墙壁式无线路由器
【商品颜色】白色
【商品型号】NB6061-86WAP-R
【商品尺寸】86mm*86mm
【商品优势】
1、增强型,强覆盖,80平方穿墙王(不含穿透损耗),各方位无死角带中继
2、USB接口数据传输,手机充电,插3G网卡,WPS加密
3、便捷的中继功能,可减少信号盲区,延长wifi距离,节省大量网线
4、应用环境:现代家居、写字楼办公区、学校、宾馆、书房、客厅、床头
5、进口阻燃PC:出色阻燃,插拔顺畅
6、可适配三种入网方式,入户网线、入户电话或光纤、3G上网
7、安装拆卸方便,轻松5步接入网络
轻松五步接入方式
有线连接:
1、开通网上账户。
2、电脑接入网线。
3、打开墙壁WIFI路由电源,在电脑里输入默认配置地址。
4、按提示操作,选择PPPOE接入,输入上网账号和密码,即可上网。
5、WIFI指示灯显示为蓝色,即可接入WIFI,默认名称为Wireless router,密码无;如需修改,可进入无线设置中操作。
无线连接:
1、开通上网账号,打开墙壁WIFI路由电源,WIFI指示灯显示为蓝色。
2、智能设备连接WiFi网:Wireless router。
3、在电脑里输入默认配置地址。
4、按提示操作,选择PPPOE接入,输入上网账号和密码,即可上网。
5、无线WiFi配置,默认名称为Wireless router,密码无;如需修改,可进入无线设置中操作。
安装:
1、用螺丝刀开启面板

2、接入电源和网线,网线解法通常按B类接法,确认线序后按下压板把线卡入槽内


3、安装固定螺丝,注意与墙壁保持整齐,然后盖上面板,撕去保护膜

4、拆卸(如前3步,开启面板,去下螺丝和模块)