家里入了万兆光纤跳线,怎么将其他线缆集成在一起?

光纤入户信息箱支持ONU,电池备电,电源适配器,光纤适配器等集成安装。集中管理电话线,网线,光纤跳线,美化室内环境。各功能区域应相对集中。

 

罗格朗简约型家庭信息箱

至简的追求

箱体:光纤入户FTTH(安装尺寸:400*300*120mm)

            非光纤入户(安装尺寸:325*200*90mm)

模块:基本型电视、电话、数据(1/4)、路由(1/4)及电源模块。

 

信息箱型号:

KB6031ACZF-KX

增强型空箱体

产品功能描述

塑料面板,ABS材质

冷轧钢板材质箱体,厚度1.0mm

不含光纤入户功能

黄铜接地螺栓

自带理线器功能

面板上下开启结构,开启后面板自动悬停

可安装6个功能模块

底盒尺寸(长*宽*深):325*200*90mm

接线方式:前端接线型

 

KB6041AC1ZF-LX

小康型光纤入户裸箱体

产品功能描述

塑料面板,ABS材质

冷轧钢板材质箱体,厚度1.0mm

含光纤入户功能

黄铜接地螺栓

不配自适应光猫固定夹、光纤固定夹、1位不带线建议二扁插、模块安装支架

预留排插安装位(适配型号NB6061-D2),预留光纤熔接盘安装位(NB6061-FP)

自带理线器功能

最多可安装6个功能模块和1个ONU光猫

底盒尺寸(长*宽*深):400*300*120mm

接线方式:前端接线型

 

KB6041AC1ZF-KX

小康型光纤入户箱体

产品功能描述

塑料面板,ABS材质

冷轧钢板材质箱体,厚度1.0mm

含光纤入户功能

黄铜接地螺栓

配自适应光猫固定夹,预装光纤固定夹,

配1位不带线简易二扁插

预留排插安装位(NB6061-FP)

自带理线器功能

最多可安装6个功能模块和1个ONU光猫

底盒尺寸(长*宽*深):400*300*120mm

接线方式:前端接线型

 

KB6042AC1ZF

小康型光纤入户套装

产品功能描述

塑料面板,ABS材质

冷轧钢板材质箱体,厚度1.0mm

含光纤入户功能

黄铜接地螺栓

配自适应光猫固定夹、光纤固定夹、1位不带线简易二扁插、模块安装支架、1进4电视、1进6电话

预留插排安装位(适配型号NB6061-D2),预留光纤熔接盘安装位(NB6061-FP)

自带理线器功能

最多可安装6个功能模块和1个ONU光猫

底盒尺寸(长*宽*深)400*300*120mm

接线方式:前端接线型

 

光纤入户套装

 

光纤入户套装