厨房卫生间需要哪些产品的集成吊顶?
“集成吊顶”是一种集成智能化的产品,同时,这种产品倡导了一种新颖的厨卫吊顶装修模式; 这种模式中,将照明、换气、取暖与吊顶扣板集合在一起,从视觉的和谐效果、使用的便利性、达到的功效、家庭购买成本的节约方面,都形成了较大的突破; 是未来的家庭及办公场所的的必选装修方式。并且集成吊顶安装方便,卫生,环保。
集成吊顶在家居中主要体现在厨房和卫生间,与传统吊顶相比具有材质轻、耐腐蚀、耐老化、易清洗等诸多优势,且环保和美观,不但用胶很少,而且还解决了与灯具、排风、浴霸的相容性。
另外相对于普通厨卫吊顶来说,照明、换气、取暖系统都是相当分离的,而集成吊顶是将这些功能都有机的统一在一起,对比价格上集成吊顶也是性价比比较高的一种产品。
 
罗格朗集成吊顶
 

选择“罗格朗集成吊顶电器”的理由:

面板:加厚铝型材氧化面罩,防锈防腐蚀。

照明:LG技术照明模块,节能环保。LED照明,安全护眼。垂直柔和的光线,令浴室无暗区。

吹风:进口低能耗罩级电机,长时间负荷不发烫。长全铝滚筒式风轮,宽边扇叶,送风均匀,风量更大,远超行业标准。

换气:超精滚珠电机换气扇,标准阿基米德风道,拍风迅速,换气快速,可持续排出室内废气,营造健康室内环境。

取暖:作为风暖浴霸的核心部件,罗格朗采用了超导PTC翅片式发热模块,热转化率高,快速预热,制热面积更大。

 

浴霸 _空调型取暖四合一

浴霸 _空调型取暖四合一

描述:

规格:300*600
功能:双边灯珠 60/ 边+LED 冷光照明 + 驱动
功率:2100W

 

LED 冷光方照明_喷砂银边框

LED 冷光方照明_喷砂银边框

描述:

规格:300*300
功能:双边灯珠 40/ 边+LED 冷光照明 + 驱动
功率:10W)

 

XCG1-40Y 凉霸

凉霸

描述:

规格:300*300
功能:210 风量吹风+ 换气含油电机 + 白色ABS 原料塑料
功率:35W

 

10寸全塑天花管道换气扇

10寸全塑天花管道换气扇

描述:

多款面板,满足不同装修风格需求

适用于不同的安装环境

先进的注油技术和防漏油设计,低磨损,低功耗,低噪音,低温升

采用罗茨风机技术,风量大,排风稳定

机箱采用密封技术,防水性能优越,内置接线,更安全可靠。

应用区域:

酒店类 / 写字楼