单模光缆和多模光缆的区别是什么?
光纤的全名叫做光导纤维英文名是OPTIC FIBER,也有叫OPTICAL FIBER的,由纯石英(玻璃)以特别的工艺拉丝成比头发还细中间有介质和玻璃管。它质地清脆,易断裂,因此需要外加以保护层。
光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成。外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的上海,如水,火,点击等。光缆分为:光纤,缓冲层及披覆。
单模光纤只能传输的是单模信号,而多模光纤可以传输多模信号。
 
多模光纤(Multimode optical fiber = MMF):
多模光纤中光信号通过多个同路传播,通常建议在距离不到5英里时使用。多模光纤从发射机到接收机有效距离大约是5英里。可用距离还受发射/接受装置的类型和质量影响;光源越强、接收机越灵敏,距离越远。研究表明,多模光纤的宽带大约为4000Mb/s。制造的单模光纤是为了消除脉冲展宽。由于纤芯尺寸很小(7-9微米),因此消除了光线的跳跃。在1310和1550nm波长使用聚焦激光源。这些激光直接照射进微小的纤芯、并传播到接收机,没有明显的跳跃。如果可以把多模比作猎枪,能够同时把许多弹丸装入枪筒,那么单模就是步枪,单一光线就像一颗子弹。
 
单模光纤(Single-mode fiber = SMF):
单模光纤的线芯较细,使光线能够直接发射到中心。建议距离较长时采用。
另外,单模信号的距离损失比多模的小。在头3000英尺的距离下,多模光纤可能损失其LED光信号强度的50%,而单模在同样距离下只损失其激光信号的6.25%。单模的宽带潜力使其成为高速和长距离数据传输的选择。最近的测试表明,在一根单模光缆上可将40G以太网的64信道传输长达2840英里的距离。
在安全应用中,选择多模还是单模的最常见决定因素是距离。如果只有几英里,首选多模,因为LED发射/接收机比单模需要的激光便宜得多。如果距离大于5英里,单模光纤首选。另外一个要考虑的问题是宽带;如果将来的应用可能包括传输大带宽数据信号,那么单模将是首要选择。
 
4芯_室外_单模光缆_9/125_GYTS_黑色_PE
4芯_室外_单模光缆_9/125_GYTS_黑色_PE
描述:
多种型号选择,包括各种层绞式与中心束管式,也可根据客户需求特殊定制
低损耗,低色散,优化的光纤余长控制盒成缆工艺,确保了光缆出众的传输性能与机械性能
多层保护,加强元件,有效防止各种机械损伤及动物性破坏
低烟无卤阻燃护套(可选),安全,环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保了优良的隔潮密封性能
多种使用温度范围,利于多种场合使用
敷设方式:架空、管道。执行标准:YD/T901 2001 YD/T981.3 1998。
 
4芯_室外_多模光缆_62.5/125_GYTS_黑色_PE
4芯_室外_多模光缆_62.5/125_GYTS_黑色_PE
 
描述:
多种型号选择,包括各种层绞式与中心束管式,也可根据客户需求特殊定制
低损耗,低色散,优化的光纤余长控制盒成缆工艺,确保了光缆出众的传输性能与机械性能
多层保护,加强元件,有效防止各种机械损伤及动物性破坏
低烟无卤阻燃护套(可选),安全,环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保了优良的隔潮密封性能
多种使用温度范围,利于多种场合使用
敷设方式:架空、管道。执行标准:YD/T901 2001 YD/T981.3 1998。
 
应用区域:
数据中心 / 政府/教育 / 酒店类 / 工业类 / 写字楼 / 住宅类