机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。
一般它的长度规格有600,800mm ,宽度规格有600,800,1000mm ,高度规格是42U,36U,24U。其实42u标准机柜尺寸还有另一种称谓:“19英寸机架”,其中的1u是指4.445厘米,而这4.445厘米是基本单位,因此,19英寸机架就是指标准机柜尺寸中的宽度为19英寸。
很多人把机柜看作是用来装IT设备的柜子。机柜是柜子,但并不仅仅如此。对于计算机本身而言,机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的机柜意味着保证计算机可以在良好的环境里运行。所以,机柜所起到的作用同样重要。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式设备的难题,从而使数据中心能够在高稳定性的环境下运行。
在各大机房都能看到各种款式的机柜,随着计算机产业的不断突破,机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间,楼层配线间,中心机房,数据机房,控制中心,监控室,监控中心等。
服务器机柜
精细的设计以及精湛的工艺;
良好的兼容性,兼容更多的服务器;
前后网孔门保证了良好的自然通风性能;
顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭;
侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;
支撑脚可调节高度,静态承重800kg;
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,防锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2,GB/T3047.2-92
备注:前门单开,后门双开42U标准服务器机柜:含风扇2只,层板3块,六位插排一个。
网络机柜:
精细的设计以及精湛的工艺;
良好的兼容性,兼容更多的网络设备;
5mm钢化灰色玻璃前门,优美大方;
顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭,侧门和前后门均可拆卸;
支撑脚可调节高度,静态承重500kg;
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,防锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2,GB/T3047.2-92
备注:42U标准网络机柜:含风扇2只,层板2块,六位插排一个;22U网络机柜:含风扇2只,层板1块。
挂墙柜
精细的设计以及精湛的工艺;
5mm钢化灰色玻璃前门,优美大方;
顶部和底部预置进线通道;
侧门和前门均可拆卸方便安装;
静态承重60kg;
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,防锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2,GB/T3047.2-92