总配线架 简称MDF,用以连接用户线、中继线、专线到电话交换机的相应接口点,以便进行测试、配线和保护局内设备。
总配线架主要功能有:①保安作用。对用户线碰高压或流过大电流均起保护作用;②配线。对任何用户均可选择局内的号码,不同局间的中继线可以选占局内的中继模块,以及根据专线的需要可以连通局间和相关用户线。
中间配线架 简称IDF,是连接电话交换机内部机间出入线的配线架。根据其设置地点可分为总配线架与交换设备的中间配线架和机间配线架两种。
IDF的结构也分为直列和横列两面,直列连接设备的出线,而横列连接设备的入线。直列和横列均装置接线排。改进型的接线排一面是绕线。另一面是焊线。IDF的功能主要是调配各级交换设备间的出入线,以便充分发挥各级交换设备的作用。
配线架(不含模块)
模块化配线架与标准RJ45模块组合,用于1000BASE-TX千兆以太网,100BASE-TX快速以太网,10BASE-T以太网,语音视频以及其它应用网络的网络传输。配线架端口模块化,方便单个端口拆卸及更换,标准19英寸机柜安装,使用范围广,安装维护简便快捷。整体钢板厚1.2mm,机械性能强。
非屏蔽24口模块式空配线架,适用单个超5类/六类模块安装
非屏蔽24口模块式空配线架,适用单个超5类/六类模块安装,含塑料理线托盘。
110配线架:适用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装及管理。采用19英寸机架式样设计,方便安装。采用PC阻燃材料,背部采用冷轧钢板,表面采用静电粉末喷涂处理技术。适用于22-26AWQ线规的线缆;插拔次数大于250次。执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-B.2。
110连接块:适用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装及管理。采用UL94V-0的高强度PC料,提供4对和5对两种规格,IDC端子采用磷青铜镀镍,可接受22-26线规的电缆。支持110或8Pin或10Pin 工具进行端接。执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-B.2。
110跳线:用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接,应用与语音、数据之间的管理。制造工艺采用整体模塑成型,尾部具有弯曲张力疏导结构,确保长期重复使用的可靠性。执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-B.2。