图像
机械式开关与电子开关的区别有哪些?
机械开关:以物理机械的形式将通路达到开与关的状态,如家中电灯泡的拔动开关、普通老百姓家中的自来水笼头等;
电子开关:以电流的形式将通路达到开与关的状态,如家中电风扇用的电子调速器(没有具体档位的那种)、全自动洗衣机中的进水开关、电流通路中用电子元件控制电路的开与关的开关等;区别就是:一个是以机械力促使通路达到开与关,另一个是通过电或电信号的形式达到通路的开与关。
一般的家用控制照明的开关大多数是属于机械开关,机械开关须手触,所以开关就会有误差,有磨损,有寿命次数。所以在选用家用机械开关的时候,选择质量有保证的开关插座,不仅以后不用经常更换开关插座带来生活不便,也可以尽量避免电气事故的发生。
罗格朗仕典白色二开双控带荧光二位双极电源86型

商品参数:
品牌:罗格朗
名称:二位双控带荧光开关
型号:K8-32-1-3CE
尺寸:86mm*86mm
颜色:玉兰白
材质:阻燃PC
品质:
1)进口PC材质
2)内部结构导电性发热低,持续通电温升小于40K,面板不变形
3)40N+防插入保护门
4)软钢渗碳工艺,渗碳工艺接线端子,高硬度,不易变形,坚固
5)蜂窝型固定架:自然界坚固的建筑
6)四个减震降噪设计,为大按钮带来更娱乐的体验
设计
1)无边框设计
2)45°倒角,07mm高光反射面
3)玉兰白:晶莹剔透的玉兰白,手感轻盈光滑
米兰金:磨砂质感的米兰金,手感细腻冰凉