图像
集成吊顶电器有哪些?
集成吊顶电器从广义上来分主要有照明模块、换气模块、取暖模块。通俗上说就是照明用的灯,通风用的换气扇,取暖用的浴霸(包括灯暖和风暖)。
照明模块:
照明模块中的面罩、镇流器、灯管是至关重要的三个环节,每个环节都有相应的行业标准。
1)镇流器:我们所使用的集成电器照明大都用在厨房、卫生间等恶劣的环境下,这种环境下油烟的腐蚀对线路板造成很大的伤害,导致线路板上的电子原件极易产生短路导致整流器烧毁。一般吊顶品牌镇流器设计寿命短,易产生噪音和频闪。专业的吊顶企业会考虑灯管和镇流器的配比,镇流器采用品牌节能型电子镇流器,设有异常状态自动保护功能。行业标准的是荧光灯的防潮型电子镇流器,它具有自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果的特点。
2)灯管:三基色荧光灯管较普通荧光灯管有以下几大特点:
(1)光线均匀。
(2)使用寿命长,是普通荧光灯的3-4倍。
(3)温度低属于冷光灯系列。
(4)稳定性能好,颜色饱满充足、质量高、及显色性能好。
(5)节能、耗电小、光电转换率达80%高出白炽灯60%。
LED 冷光方照明_喷砂银边框

描述:
规格:300*300
功能:双边灯珠 40/ 边+LED 冷光照明 + 驱动
功率:10W)
功能:双边灯珠 40/ 边+LED 冷光照明 + 驱动
功率:10W)
3)换气模块:集成吊顶电器换气模块主要是电机和面板,电机和电器都有相应的国家标准(如国家CCC标准)。
换气模块出风量取决于电机的转速和风轮的大小及风轮设计合理性。
其换气原理为阿基米德螺旋式防倒流设计,目前市场上的换气扇背面有塑料外框及铝型材两种,塑料底壳较容易变形及烧坏,存在安全隐患,较好的为不导电不生锈的氧化铝型材外框,在选购时尤其注意这样的微小细节。
6寸豪华橱窗扇(风压)

描述:
*外观设计,时尚简洁。*面罩采用抗黄变ABS料,瓷白色,典雅大方,彰显品牌本色。*扣板设计,无需室外安装,尤其适用于高层建筑。*先进的电机设计技术,温升低,寿命长。*防雨结构,防风雨性能更优越。*IP×4的防水等级,让电机更安全。
取暖模块:
集成吊顶电器取暖模块主要分为灯暖取暖、风暖取暖、碳纤维取暖和组合式取暖。
灯暖取暖是指普通灯泡取暖,取暖灯泡和浴霸上用的是一样的。
风暖取暖是指用发热快产生热量,在用风把热量吹出来。
碳纤维取暖是指碳丝通过电产生远红外线光波和红外线光波取暖。
组合式电器,是把上面三种两两组合在一起,灯暖与风暖组合是很常见的,碳纤维因为产生的热量很高,组合电器要少。
浴霸 _暖疗照明换气三合一

描述:
规格:300*600
功能:黄金管取暖+LED 冷光照明+ 换气
功率:2100W
功能:黄金管取暖+LED 冷光照明+ 换气
功率:2100W