罗格朗凭借广泛的产品系列,应对各种不同的市场和领域。在客户定制的基础上,为客户提供出色的居家养老照护系统。
从初期的咨询和后期的技术支持,客户可以体验到罗格朗是一套涵扩了全套硬件和软件的系统化方案。
NEO 一键通居家照护系统总览
独居老人和空巢老人缺少关爱,一旦发生危机情况,如摔倒、疾病突发,如果无法得到及时救援将会十分危险。罗格朗一键通居家照护系统可以让老人快速、便捷、可靠地和外界通讯而获得帮助。
综合性:NEO系列配有集成界面和编程功能
多样性:提供支持固话、VoIP、IP电话和手机网络的不同版本
实用性:允许固件更新

ATOM腕表式报警器
尺寸小巧,只有44*35*11毫米
人体工学设计,长期佩戴也很合适
配有腕表带和项链绳,也可选择挂在脖子上
IP 67防水等级,洗澡泡澡无需脱下
长寿命电池,电量低是自动提示
带有确认信号发送的LED灯
优化的传输效率
TREX 智能看护系统总览
TREX智能看护系统专门用于公立或私立养老机构中的内部通讯和管理。老人住户需要服务时,只需按下手腕上D-ATOM报警器的红色按钮,一条带地址的求助信息就会发送到护理人员的TREX手机上。
高效:实现移动无线的呼叫
可扩展:兼容大量的无线感应器
模块化设计:可节省初始投资

D-ATOM腕表式无线报警器
D-POS 老年痴呆看护系统总览
D-POS是一种射频识别设备,可为养老院创建起可控的自由活动区域;一旦佩戴D-ATOM腕式报警器的老人住户穿越此区域,系统就会报警并把信息发送到护理人员的TREX手机上。
DOOR门磁报警安装于门上,一旦痴呆老人自己推开门出去,系统就会报警并将信息发送到护理人员的TREX手机上。
可靠:关爱老年痴呆患者
灵活:便于升级
系统化:可以加装TREX无线接收器、DOOR门磁感应器或D-ATOM等部件

DOOR 无线门磁报警器