图像
调速开关的分类有哪些?
越来越多的电器设备都配有调速开关,如台式电风扇,吊扇,抽油烟机等。调速开关具有效率高,结构简单便捷,给人们的生活带来了便利。调速开关采用电子电路或微处理芯片去改变电机的级数、电压、电流、频率等方法控制电机的转速,以使电机达到较高的使用性能的一种电子开关。
电子调速类开关品种不多,可以按操作方式、负载功率、接线方式分类:
1)按操作方式分为:旋钮调速开关,按键调速开关,调速插座开关。
2)按负载功率分为:常规功率调速开关,中等功率调速开关、大功率调速开关;
3)按接线方式分为:单线式电子调速开关,零火线电子调速开关。
调速开关的选购技巧:
1)看外观
调速开关面板应采用优良的塑料产品,看起来材质均匀,表面光洁有质感。面板材料选用PC料,其阻燃性、绝缘性和抗冲击性都非常出色,并且材质稳定、不易变色。选用这样的材料生产的开关和插座,可大大减少因电路原因引起的火灾等情况的发生。
2)看内构
就调速开关而言,通常应采用纯银触点和用银铜复合材料做的导电片,这样可防止启闭时电弧引起氧化。调速开关面板的导电桥采用的是银镍铜复合材料。银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好,压线能力强,接线稳定可靠。单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线线径粗细限制。
3)安全性
挑选调速开关的时候应尽量选择带有保护门的产品。
250VA旋钮式调速开关(黑色+缎沙金)

采用广角(300度)带开关电位器,调节范围广,转速无级均匀变化,手感舒适;控制线路采用计算机优化设计,自动调节对高频谐波干扰的吸收,对电网及其它家用电器干扰小。