罗格朗有USB排插吗?

罗格朗家居电器,小六位总控带USB转换器/排插,通过国家(CNAS)认可实验室检验,阻燃进口材料 LED总开更安全。

 

小六位总控带USB转换器/排插

 

适用于多数USB充电设备

罗格朗USB充电插座能为包括iPhone在内的手机、MP3、MP4、数码相机等设备快速便捷充电。

 

内置有过压、过载(短路)保护功能

USB充电插座采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)保护功能。

 

安全保障:采用高弹性开关,有效防止电弧的产生,内部触点使用银合金资料,导电性更佳,16A开关,使用更安全。

 

优良材质:高强度进口PP材料,850度灼热丝,125度耐热耐高温。

 

工艺精细:工艺精细,面胶柔软不导电。

 

多功能:多种插口组合,45mm大间距,适用大插头,安全实用。

 

便捷无忧:便捷挂壁设计,任意挂插。

 

精益求精:磷锡青铜选材,导电性能优良,高弹不变形,先进无铆接技术及精细工艺,构造不凡品质的经典。

 

六大特性 合理呈现:3C认证,LED指示灯,阻燃,45mm大间距,通体PP料,火线切断

 

全新标准 人性化设计:采二级+三级组合的方式,充分考虑实际使用需求

 

 

商品参数:

品牌:罗格朗

名称:小六位总控带USB转换器/插排

型号:VA650UK2

额定功率:2500

额定电流:10A

额定电压:250V

颜色:素白(浅灰色底盒)

总长:2.8M