图像
20a带开关插座与16a带开关插座的区别?
最大额定电流不同:一个是20A,一个是16A
三孔插座有10A,16A和20A的,还有带开关和不带开关的区别。
家中常用的电器都是普通的10A电流,家中常用的就是10A五孔插座,适用于家中普通电器设备。
空调插座(1.5P-2P)一般是使用16A,2.5P-3P的柜机控制,大功率的电热水器也有可能使用到16A或者20A插座。
10A,16A和20A的三孔插孔距离和大小都是不一样的,20A的三孔插孔最大,10A,16A,20A的插座和插头,需要对应起来使用。
16A 250V 带开关三扁插座

罗格朗 美驭V15/15CS 16A三孔带开关插座标准色
额定电流16A,额定电压250V。轻薄的功能件设计给您更大的接线空间。两点一线的设计,确保安装在同一水平线上。插座接触片采用优良铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程以上。插座保护门采用精巧的结构设计,防止单极插入,保障用电安全。
深砂银10A 两三极带开关插座

额定电流10A 额定电压250V,轻薄的设计使底盒有充足的空间。优化的蜂窝增强结构,增强了固定架安装受力,确保产品安装使用更稳定。插座接触片采用优良铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,保障用电安全。