如何挑选开关插座?

开关插座是我们身边经常用到的产品,市场上的开关插座品牌也是琳琅满目,但并不是所有的品牌都是符合国家标准生产制作,大多数消费者在购买开关插座时只是注意价位、开关个数以及插孔位数,一旦购买了不合格的产品将会隐藏巨大的安全隐患。

 

(1)外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色,则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。

 

逸景系列

 

逸景系列特色定制

 

(2)手感:表面不太光滑,摸起来有薄、脆的感觉,这样的产品各项性能是不可靠的。好的开关插座的面板要求无气泡、无划痕、无污迹,开关拨动的手感轻巧而不紧涩,插座的插孔需装有保护门,插头的插拔应需要一定的力度并单脚无法插入

 

逸景_10AX_三位单控_带LED开关_玫瑰金电镀边  

 

逸景_10AX_三位单控_带LED开关_玫瑰金电镀边

 

 

逸景_10A_三扁插座_玫瑰金

 

逸景_10A_三扁插座_玫瑰金

 

(3)品牌:很多小厂家生产的开关或者插座很不可靠,根本就用不了多长时间,而且还会存在巨大的安全隐患,很多火灾事故都是由一个小小的开关插座酿成的,所以选购插座一定要认准大品牌,即使是价格稍微高一些,也是物有所值的。

(4)服务:尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要购物发票,这样才能保证能够享受到良好的售后服务。

(5)标志:要注意开关、插座底座上的标志:包括长城认证(CCEE)、额定电流电压

(6)包装:产品包装面上应该有清晰的厂家地址、电话,内有使用说明和合格证。